GNE 14-M-15 비회전형 스프링 장착 암 - 1
품목 번호: 0213076
10 변형

GNE 14-M-15 비회전형 스프링 장착 암

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • GNE 10-C-10 비회전형 스프링 장착 암
    0213073
  • GNE 10-M-10 비회전형 스프링 장착 암
    0213074
  • GNE 14-C-15 비회전형 스프링 장착 암
    0213075
  • GNE 14-M-15 비회전형 스프링 장착 암
    0213076
  • GNE 14-C-40 비회전형 스프링 장착 암
    0213077
  • GNE 14-M-40 비회전형 스프링 장착 암
    0213078
  • GNE 20-C-20 비회전형 스프링 장착 암
    0213079
  • GNE 20-M-20 비회전형 스프링 장착 암
    0213080
  • GNE 20-C-50 비회전형 스프링 장착 암
    0213081
  • GNE 20-M-50 비회전형 스프링 장착 암
    0213082

특징

  • 진공패드를 취부 클램프로 확장 및 취부합니다.
  • 퀵터치 공압 호스 커넥터용 끝단 포트.
  • 샤프트를 클램핑할 때, M5 클램핑 나사에 최대 권장 토크는 50 in-lbs (5.6 N-m)입니다.
  • 클램프 샤프트 (C) 및 나사선 샤프트 (M)로 제공.
  • 나사식 샤프트에는 플레이트 취부를 위한 잼 너트 및 잠금 와셔가 포함됩니다.