진공 포대 그리퍼

KSG와 KBC 진공 포대 그리퍼는 견고한 자루에서부터 연약한 포장까지, 모든 백 타입을 신뢰성 있게 핸들링하도록 설계되었습니다. 다양한 크기로 제공되며, 필요에 맞게 조정됩니다. KSG는 여러 폼 옵션으로 실링 성능과 내구성을 최적화할 수 있으며, 통합형 또는 외부형 진공 소스 모두에 맞춰 유연하게 구성 가능합니다. KSG는 자동 가방 비우기 용도로 맞춤제작 쉐이킹 플랜지를 장착할 수도 있습니다. 음식, 시멘트 등 모든 것을 담은 무거운 종이봉투에 이상적입니다. KBC는 액체가 담긴 얇고 무거운 플라스틱 봉지를 안전하게 다룰 수 있도록 특별한 설계를 갖추고 있습니다. 두 시리즈 모두 맞춤 구성이 가능하며, 모든 Kenos 솔루션과 마찬가지로, Piab는 귀사의 공정에 최적화된 성능을 위해 테스트를 권장하고 지원합니다.
진공 포대 그리퍼
7 제품