Pick and Place (픽 앤 플레이스)
KFG와 KMG 시리즈는 다재다능하고 효율적인 취급을 위해 설계된 첨단 폼 기반 그립 기본 구성품을 제공합니다. 두 그리퍼 계열 모두 폼의 부드럽고 안전한 그리핑을 제공하며, KMG는 전통적인 진공패드에 대한 혁신적인 대안이고, KFG는 컴팩트한 설치 공간 내에 통합 진공발생기의 장점을 제공합니다. 온라인 KFG 및 KMG 조합구성기를 통해 다양한 크기, 형태, 진공 기술, 진공 연결 유형 중에서 선택할 수 있어 귀하의 특정 응용분야에 완벽한 조합을 보장합니다.포장, 픽 앤 플레이스, 기타 특수 자동화 작업을 위해 맞춤형 솔루션이 필요하다면, KFG와 KMG는 귀사의 요구에 맞춰 완벽하게 조정될 수 있습니다. 유연성, 효율성, 그리고 쉬운 통합에 중점을 둔 KFG와 KMG 시리즈는 안정적이고 고성능 그립 기술을 더 작은 포장으로 원하는 분들에게 이상적인 선택입니다.

2 제품