레이어 그리퍼
KVGL 시리즈는 레이어 피킹을 위한 효율적인 설계를 제공합니다. 유연하고 고성능의 제품 핸들링을 위해 내부 및 외부 진공발생기 모두를 지원합니다. 표준 크기는 포장, 팔레타이징, 라인 종료 공정에서의 원활한 통합을 위해 공통 제품 치수에 적합합니다. 더 큰 유닛은 대용량 응용분야 시 여러 개의 상자, 줄, 심지어 전체 팔레트 층까지 처리할 수 있습니다. 전용 CJ 기술은 캔과 병을 안정적으로 취급할 수 있게 해주며, 표준 금속 폼 마운팅 플레이트는 폼 패드의 빠른 유지보수를 가능하게 합니다. KVGL은 고객 요구에 맞게 커스터마이징이 가능하며, 가장 까다로운 작업 환경에서도 유연하게 적용됩니다. 자세한 정보는 저희에게 문의해 주세요.

2 제품