특징
- KSG(Kenos Sack Gripper)에는 통합된 COAX® 카트리지 또는 외부 진공 소스용 커넥터를 장착할 수 있습니다. 총 흡입 용량을 늘리려면 COAX®의 수를 2에서 8까지 선택합니다.
- KSG는 다양한 재질, 모양 및 무게로 된 무거운 포대/자루를 흡착이송할 수 있도록 설계되었습니다.
- 세 개의 서로 다른 씰링 링 선택사양이 다양한 용도의 니즈에 맞게 설계되어 있습니다: 포대/자루에 꼭 맞는 오렌지색 천연 고무 폼 링, 내마모성이 뛰어난 청색 천연 고무 폼 링, 시간이 지나도 전혀 마모되지 않는 금속 링.
- 3단 COAX® 카트리지 - MINI - 매우 높은 초기 진공흡입유량 지원. 에너지 소비와 관련하여 큰 진공흡입유량. 최첨단 이젝터 기술 내장.