Kenos® MiniGrip - KMG - 1
Kenos® MiniGrip - KMG - 2
Kenos® MiniGrip - KMG - 3
Kenos® MiniGrip - KMG - 4
품목 번호: Kenos® MiniGrip KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

KMG는 진공패드와 유사한 EOAT의 좁은 간격 응용 분야에 맞게 조정할 수 있는 폼 그리퍼입니다. 폼 표면은 조정 없이 다양한 물체를 선택할 수 있는 다목적성을 제공합니다. 레이어 높이가 고르지 않은 경우, KMG는 장착 장치를 교체할 필요 없이 레벨 보정기를 장착할 수 있습니다.진공 발생 장치는 Kenos®KMG에 직접 설치하거나 가까이에 설치하여 용량과 효율성을 극대화할 수 있습니다.원형 또는 직사각형으로 제공되는 Kenos®KMG는 평평하지 않거나 거칠거나 구조가 잡히거나 질감이 있는 표면에서도 안정적이고 단단한 그립을 제공하며 다공성 또는 비다공성 재료의 물체를 집는 데 사용할 수 있습니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 진공 상태에서 강력하고 견고한 지지력.
  • 원형 버전: 직경 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm 및 70mm로 제공. 유량 제한 또는 체크 밸브 기술 중 선택.
  • 직사각형 버전: 20x80mm, 20x120mm, 40x60mm, 40x100mm의 4가지 크기로 제공. 여러 진공 홀은 부분 그리퍼 표면 적용 범위만 필요하며 여러 부품 취급에도 적합합니다.