제안

카테고리

제품

내용

미니 코봇 그리퍼(MCG) Piab 맞춤형 생산 라인 - 1
품목 번호: MCG

미니 코봇 그리퍼(MCG) Piab 맞춤형 생산 라인

초경량! 아마도 세계에서 가장 가벼운 코봇 그리퍼일 것입니다.단 270그램[9온스]으로 최대 5킬로그램[11파운드]까지 리프팅할 수 있으며 다양한 흡입 유닛을 유연하게 장착할 수 있습니다. 통합 COAX® 진공이젝터는 에너지 효율이 매우 높아 안전하면서도 신속한 그립력을 제공합니다. M...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

특징

  • 경량 3D 프린트 본체 덕분에 가장 작은 코봇 용량도 완벽하게 활용 가능
  • 빠른 그리퍼 변경으로 다운타임 단축 – 플러그 앤드 플레이 디자인의 퀵-클릭 공구 교환기 장착
  • 다양한 응용 분야에 유연하게 사용 가능 - 다양한 어댑터 플레이트로 가능: 10mm 또는 20mm 폼, 진공패드 1개용 3/8 암 피팅 유닛, 진공패드 7개용 7x 1/8 암 피팅 유닛, 13x BX10 진공패드가 완전히 장착됨
  • 에너지 효율성이 매우 우수 – 통합 COAX® 진공 카트리지 덕분
  • 빠른 공정 지원 - 통합 진공파기 체크밸브를 활성화함으로써 가능
  • 스타터 키트를 주문하여 테스트

제품 비교

추가된 0 품목
비교