Pouch cell gripper - 1
품목 번호: PCG

Pouch cell gripper

배터리 조립에서 파우치 셀을 파우치 핸들링하기 위한 그리퍼. 배터리 조립을 위한 최첨단 솔루션을 통해 가동 시간을 늘리고 효율성과 정밀도를 새로운 차원으로 끌어올리십시오.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

특징

  • 안전한 취급을 위해 반전도성 ESD 흡입 진공패드가 장착되어 있습니다.
  • 경량 그리퍼는 더 작은 로봇을 가능하게 하고 비용을 절감하여 파우치 셀 스태킹의 정밀도를 보장합니다.
  • 두 개의 독립적인 진공 영역은 한 영역이 진공을 잃더라도 파우치 셀의 효율적이고 안전한 파우치 핸들링을 보장합니다.
  • 확장 가능한 그리퍼는 파우치 셀 하중에 맞게 조정할 수 있어 설계 시간을 절약하고 기존 설정과 원활하게 통합됩니다.