Anode and Cathode Handling - 1
품목 번호: ACH

Anode and Cathode Handling

양극과 음극을 안전하고 부드럽고 효율적으로 핸들링하며 특정 요구에 맞게 조정할 수 있는 당사의 진공 그리퍼를 사용하십시오.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

특징

  • 민감한 양극 및 음극 시트를 빠르고 정밀하게 핸들합니다.
  • 경량 그리퍼를 사용하면 더 작은 로봇을 사용할 수 있어 투자 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 진공 소스와 진공파기 체크밸브가 통합된 그리퍼는 옵션인 퀵 공구 교환기로 효율적인 핸들링을 제공합니다.
  • 그리퍼는 특정 요구 사항과 개체 유형에 맞게 쉽게 맞춤제작할 수 있어 고객의 설계 시간을 절약할 수 있습니다."