까다로운 표면 처리를 위한 PX 진공패드 제품군 출시

산업 환경에서 적응형 씰링, 공기 소비 감소 및 안정적인 그립
PX는 석재, 금속판, 구조 유리 및 목재와 같은 거칠고 패턴이 있으며 고르지 않은 재질을 안정적으로 취급할 수 있는 견고한 진공패드 제품군입니다. 단단한 알루미늄 지지판과 내부 지지 패드가 결합된 적응성이 뛰어난 EPDM 씰링 링은 표준 플랫 진공패드가 구현하기 어려운 안전한 그리핑을 제공하여 PX를 까다로운 산업 환경에 적합하게 합니다.
부드러운 밀봉 링은 윤곽과 질감이 있는 표면을 따르며, 내부 지지 패드는 얇거나 섬세한 공작물을 안정화하고 마킹을 줄입니다. 씰링 링은 지지판에 긍정적으로 고정되어 있으며 별도로 교체할 수 있으므로 분배자에게 명확한 예비 부품 개념을 제공하고 마모 품목에 대한 비즈니스를 반복할 수 있습니다.
PX는 옵션인 통합 콘 밸브와 함께 사용할 수도 있습니다. 이 기능은 공작물과 접촉할 때만 진공패드를 활성화하고, 덮이지 않은 진공패드(예: 리프팅된 물체 외부)는 자동으로 차단합니다. 이를 통해 리프팅 무결성을 보장하고 공기 소비를 크게 줄여, 다중 진공패드 및 진공그리퍼를 위한 간단한 에너지 절감 업그레이드를 제공합니다.
빠른 대피를 위한 낮은 내부 용적, 손쉬운 통합을 위한 나사산 연결, 그리고 석재, 금속, 유리 및 목재 취급의 일반적인 크기에 맞는 다양한 직경 덕분에 PX는 개조 및 신규 시스템에 쉽게 지정할 수 있습니다. PX 제품군은 Piab의 일반 판매 채널 및 디지털 공구를 통해 제공되므로 유통업체는 고객의 요구 사항에 맞게 표준 또는 콘 밸브 변형을 선택할 수 있습니다.