Piab, piSAVE ESS 및 piSAVE ESL 단독형 에너지 절감 솔루션 출시

2026. 4. 27.에 게시됨
Piab, piSAVE ESS 및 piSAVE ESL 단독형 에너지 절감 솔루션 출시

Piab은 piSAVE ESS standalone과 piSAVE ESL standalone을 새롭게 선보이며 에너지 절감 솔루션 포트폴리오를 확장합니다. 이번 제품은 piCLASSIC Neo 플랫폼에서 제공되던 에너지 절감 기능을 기반으로, 다양한 어플리케이션에 유연하게 적용할 수 있는 독립형 유닛 형태로 제공됩니다.

piSAVE® ESS Standalone과 piSAVE® ESL Standalone은 완전 공압식 에너지 절감 솔루션으로, 진공 성능을 극대화하면서 압축 공기 소비를 크게 줄이고 운영 비용 절감에 기여합니다.


piSAVE® ESS standalone은 밀폐된 소재에 적합하여 최소한의 에너지로 빠르고 안정적인 핸들링을 제공하며, piSAVE® ESL standalone은 누설이 발생하는 까다로운 소재에 최적화되어 누설을 자동으로 보상함으로써 민감한 제품 보호와 공정 안정성을 확보합니다.

두 제품 모두 견고하고 저소음이며 에너지 효율적인 진공 제어를 제공하여 현대 자동화 환경에서 생산성과 지속가능성을 동시에 지원합니다.

piSAVE® ESS Standalone

  • 밀폐된 소재 및 대상물을 성능 저하 없이 안정적이고 에너지 효율적으로 핸들링.
  • 펌프로 공급되는 압축 공기를 자동으로 제어. 설정된 진공 레벨 유지를 위해 공기 흐름을 차단 및 재공급하여 압축 공기 사용 최소화.
  • 진공 레벨 조정 범위: 30 ~ -90 kPa.
  • 최대 6개의 COAX MIDI까지 대응 가능한 대유량 처리.
  • 연속 공기 흐름 방식 대비 소음 감소.
  • 유지보수 및 진공 레벨 조정이 용이한 사용자 친화적 인터페이스.
  • 외부 제어나 프로그래밍이 필요 없는 완전 공압식 자가 제어 방식.


piSAVE® ESL Standalone

  • 누설이 발생하는 소재 및 대상물의 에너지 효율적인 핸들링에 최적화되었으며, 누설 변화에 따라 동적으로 대응하여 안정적인 진공 성능 유지.
  • 원하는 진공 레벨을 달성하고 유지하기 위해 이젝터 공급 압력을 자동으로 조절하여 압축 공기 사용 최소화.
  • 진공 레벨 조정 범위: 20 ~ -70 kPa (정밀한 제어가 가능한 사용자 친화적 인터페이스 제공).
  • 불필요한 진공 변동을 방지하여 민감하고 섬세한 소재 보호.
  • 압축 공기 사용량 감소를 통해 소음 저감.
  • 외부 제어나 프로그래밍이 필요 없는 완전 공압식 자가 제어 방식.

기사 공유