Kenos 솔루션이 다양한 산업의 실제 어플리케이션 요구에 어떻게 대응하는지 확인해보세요. 포장 및 팔레타이징부터 까다로운 작업 환경의 특수 핸들링까지, 다양한 공정에 적용할 수 있습니다.

카톤 박스

카톤 박스 핸들링은 크기, 품질, 그리고 픽킹 패턴의 다양성으로 인해 여러 가지 변수가 발생합니다. 포장, 팔레타이징, 디팔레타이징, 픽앤플레이스 작업 등 다양한 공정에서 Kenos의 모듈형 그리퍼는 공정 요구에 맞게 유연하게 대응합니다.

폼 또는 흡착패드 기반 솔루션은 낮은 공기 소비로도 강력한 그립을 제공하며 유지보수가 간편합니다. 또한 먼지가 많은 환경에서도 안정적인 핸들링을 지원합니다.

FMCG

FMCG 포장 공정에서는 속도와 유연성, 그리고 높은 위생 기준이 요구됩니다. Kenos 그리퍼는 다양한 제품을 효율적으로 픽앤플레이스 및 포장할 수 있도록 설계되었으며, 빠른 제품 전환과 높은 처리량을 지원합니다.

경량 설계는 중앙집중형 진공 시스템과 호환되어 기존 자동화 설비에도 원활하게 통합할 수 있습니다.

오픈탑 제품

캔, 유리병, 컨테이너, 버킷과 같은 오픈탑 제품은 층이 고르지 않거나 크기가 다양해 핸들링이 까다로울 수 있습니다. Kenos 솔루션은 단일 제품부터 전체 팔레트 레이어 및 슬립 시트까지 효율적인 처리를 가능하게 합니다.

전용 폼 설계는 안정적인 그립과 정밀한 동작을 제공하며, 식품, 음료, 화장품 생산 환경에서 유연하고 신뢰할 수 있는 자동화를 지원합니다.

백 및 파우치 제품

종이 또는 플라스틱으로 제작되며 무거운 내용물을 담는 경우가 많은 백, 색, 파우치 제품은 공정에 맞는 유연한 핸들링 솔루션이 필요합니다. Kenos는 금속 또는 폼 실링 립이 적용된 진공 그리퍼뿐만 아니라, 진공 방식이 적합하지 않은 어플리케이션을 위한 기계식 그리퍼도 제공합니다.

옵션으로 제공되는 쉐이킹 플랜지는 안정적인 그립을 유지하면서 제품을 효율적으로 비울 수 있도록 지원해, 까다로운 작업 환경에서도 안정적인 핸들링을 가능하게 합니다.

협동 로봇 그리퍼

협동 로봇은 포장, 팔레타이징, 조립 공정에서 안전한 자동화를 가능하게 합니다. Kenos 협동 로봇 그리퍼는 경량 설계와 높은 페이로드를 동시에 지원하도록 설계되어 코봇의 성능과 유연성을 극대화할 수 있습니다. 또한 Piab 협동 로봇 그리퍼는 다양한 지능형 기능과 완전한 플러그 앤 플레이 통합을 지원합니다.


모듈형 구조와 정밀한 설계를 바탕으로, 현대 생산 환경의 다양한 협동 자동화 작업에 적용할 수 있습니다.

목재 산업

목재 산업에서는 가구용 소재를 정밀하고 안전하게 취급하는 것이 중요합니다. Kenos 그리퍼는 이러한 작업에 적합한 안정적인 핸들링 성능을 제공합니다. 먼지, 습기, 저온과 같은 까다로운 환경에서는 Joulin 솔루션이 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

단일 목재 판재부터 전체 레이어까지, 견고한 구조와 낮은 유지보수 요구사항을 갖춘 Joulin 그리퍼는 목재 산업에서 널리 사용되고 있습니다.