폼 그리핑 기술
Kenos 폼 그리핑 기술은 다양한 어플리케이션에서 효율적이고 정밀한 그리핑을 가능하게 합니다. 소형 부품부터 대면적 그리퍼까지, 유연하게 적용 가능한 폼 솔루션을 통해 다양한 표면과 제품 유형을 안정적으로 취급할 수 있습니다. 이를 통해 신뢰성과 성능을 갖춘 진공 자동화를 지원합니다.

폼 그리퍼의 실링 원리는 무엇인가요?
폼 실링 기술은 거칠거나 형상이 불규칙한 표면에서도 안정적이고 정밀한 그리핑을 가능하게 합니다. 유연한 폼 카펫이 제품 표면에 맞게 변형되며 밀착되어 안정적인 실링을 형성하며, 전체 면적을 완전히 덮지 않아도 안정적인 그립을 제공합니다.
소형 제품부터 대형 영역까지 적용할 수 있어 개별 제품은 물론 전체 팔레트까지 처리할 수 있으며, 생산성과 공정 안정성을 동시에 지원합니다.
다양한 시스템에 적용 가능한 폼 기술

소형 영역 솔루션
폼 진공 컵, Kenos Mini Grippers(KMG), 그리고 Kenos Flexi Grippers(KFG)는 폼 기술의 높은 유연성을 활용합니다. 중앙집중형 또는 분산형 진공 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며, 일부 영역만 접촉하는 경우에도 여러 제품을 동시에 그리핑할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 표면 조건에서도 안정적인 실링을 유지할 수 있습니다.

대면적 영역 솔루션
대면적 폼 진공 그리퍼는 넓은 실링 면적을 제공하여 단일 카톤부터 병이 담긴 전체 레이어까지 다양한 하중을 처리할 수 있습니다. 제품 위치가 완전히 정렬되지 않은 경우에도 안정적으로 대응하며, 다양한 형상에 적응할 수 있어 까다로운 팔레타이징 작업에 적합합니다.