맞춤 설계
모든 어플리케이션은 서로 다릅니다. Kenos는 진공, 폼, 기계식 그리핑, 그리고 하이브리드 기술을 결합하여 고객의 공정에 맞는 맞춤형 EOAT(End-of-Arm Tooling)를 설계합니다. 정밀성, 효율성, 그리고 신뢰성을 고려해 다양한 핸들링 요구에 대응할 수 있도록 설계됩니다.
표준 플랫폼 기반의 커스터마이징
Kenos의 커스터마이징은 검증된 표준 플랫폼에서 시작됩니다. KVG 진공 그리퍼는 어플리케이션 요구에 맞춰 다양한 방식으로 확장이 가능합니다. 예를 들어 특수 규격의 사이즈, 멀티 아이템 픽킹을 위한 맞춤 존 구성, 특수 레이아웃 설계, 또는 에너지 효율을 향상시키는 piSAVE® sense 밸브 통합 등이 가능합니다.
다양한 흡착패드와 폼 타입을 통해 취급 대상의 소재와 공정 조건에 맞는 구성이 가능합니다. 또한 Kenos의 기술 지원 조직이 함께하며, 표준 툴을 어플리케이션에 최적화된 EOAT 솔루션으로 발전시킵니다. 불필요한 복잡성을 더하지 않으면서도 공정에 적합한 구성을 구현할 수 있습니다.


자동 팔레타이징 솔루션
모든 팔레타이징 어플리케이션은 서로 다른 요구사항을 가지고 있습니다. Kenos는 제품 특성, 적재 패턴, 생산 흐름을 기반으로 맞춤형 팔레타이징 EOAT를 설계합니다. 복잡한 적재 레이아웃을 위한 고급 존 제어 기능과 함께, 팔레트, 슬립 시트, 인터레이어 등 다양한 구성 요소를 안정적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
통합형 제품 감지 기능, 대형 블로워, 그리고 필드버스 대응 밸브 뱅크를 통해 안정적이고 정밀한 동작을 지원합니다. 또한 모든 솔루션은 사내 테스트와 검증된 폼 기술을 기반으로 검증되며, 캔이나 유리병과 같이 취급이 까다로운 제품에서도 안정적인 핸들링 성능을 제공합니다.

음료 핸들링 솔루션
음료 물류 공정에서는 유연성과 공정에 맞는 대응이 중요합니다. Kenos Beverage Handling Solution은 카톤, 병 번들, 랩 포장된 병, 팔레트, 인터레이어 등을 팔레타이징 및 디팔레타이징할 수 있도록 구성 가능한 EOAT 솔루션입니다.
하나의 그리퍼로 다양한 제품 유형을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 단순한 레이아웃부터 수직 안정화 장치, 퀵 체인지 툴, 인터레이어 핸들링 기능이 포함된 구성까지, 각 솔루션은 어플리케이션에 맞게 설계되어 안정적이고 효율적인 작업을 지원합니다.
혼합 그리핑 기술
일부 어플리케이션에서는 하나의 그리핑 기술만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. Kenos는 진공, 폼, 기계식 그리핑, 제어된 동작 기술, 그리고 3D 프린팅 부품을 결합해 작업 요구에 정확히 맞는 EOAT 솔루션을 제공합니다.
이러한 접근 방식은 개방된 박스, 복잡한 형상, 또는 추가적인 그립 안정성이 필요한 어플리케이션에 특히 적합합니다. 까다로운 작업 환경에서도 성능과 신뢰성을 동시에 확보할 수 있도록 설계되었습니다.

필요한 솔루션이 무엇인지 고민되시나요?
Kenos 전문가가 함께 검토해드립니다.