물류 및 창고 자동화 솔루션
Piab의 물류 및 창고 부문을 위한 전기 및 진공 구동 솔루션의 포괄적인 범위는 운영이 효율적이고 신뢰할 수 있으며 현대 제품 처리의 높은 요구를 충족할 수 있도록 개발되었습니다.

피아브의 에너지 효율적인 전기 및 진공 구동 솔루션은 운영 비용과 환경 영향을 줄여 모든 주요 산업 부문의 지속 가능한 물류 관행과 일치합니다.

피아브의 일관된 성능은 다양한 물류 및 창고 응용 분야에서 처리량을 극대화하는 전기 및 진공 구동 처리 솔루션의 신뢰할 수 있는 운영으로 특징지어집니다.

피아브의 제품은 모듈식 설계와 적응성을 통해 무한한 가능성을 제공하며, 모든 산업 부문에서 특정 응용 필요에 맞게 쉽게 구성 및 맞춤화할 수 있습니다.
물류 및 창고의 모든 프로세스 단계 자동화
정밀하게 디팔레타이징
첨단 진공 기술과 모듈식 구성 요소를 결합한 정교한 창고 솔루션을 통해 피아브는 팔레트에서 제품과 상자를 정확하고 효율적이며 안전하게 들어 올려 유연하고 비용 효율적인 자동화를 보장하고 수작업을 줄입니다. 우리의 다재다능한 진공 펌프, 그리퍼, 그리고 고성능 흡입 컵 또는 폼은 모두 우수한 디팔레타이징 시스템에 기여하는 도구의 예입니다.


주의 깊게 그립 및 분류
똑똑한 진공 구동 펌프와 그리퍼는 스마트 액세서리가 포함된 다양한 표준 및 모듈식 흡입 컵과 결합되어 산업 제품의 탁월한 처리를 제공합니다. 피아브는 전기 및 진공 구동 기술과 맞춤형 구성 요소를 통해 정밀한 그립 및 분류를 보장합니다. 모든 코봇 지원 물류 및 창고 솔루션에는 플러그 앤 플레이 소프트웨어와 독특한 에너지 절약 기능이 포함되어 있습니다.
빈 피킹 완벽하게 수행
피아브의 첨단 경량 진공 그리퍼는 코봇 빈 피킹을 새로운 차원으로 끌어올립니다. 우리의 혁신적인 창고 솔루션은 도구 변경 없이 크기, 무게, 표면 구조 또는 높이에 관계없이 모든 항목을 정확하게 식별하고 안전하게 그립합니다. 피아브는 피킹 속도를 개선하고 신뢰할 수 있는 처리를 보장하여 빈 피킹 프로세스를 완벽하게 만들어 스마트 물류 및 창고 운영을 그 어느 때보다 효율적으로 만듭니다.


창고 자동화 솔루션으로 모든 토트를 효율적으로 처리
피아브의 컴팩트하고 경량의 진공 펌프는 다목적 그리퍼 및 특수 흡입 컵과 결합하여 유형이나 재질에 관계없이 토트를 효율적으로 처리합니다. 첨단 COAX® 기술을 활용하여 피아브는 모든 자동화된 창고 운영 내에서 안전하고 정밀한 고속 그립, 리프팅 및 이동을 보장합니다. 우리의 목표는 효율성을 향상시키고 수작업을 줄이며 처리량을 증가시키는 것입니다.
전기 펌프로 코봇의 기능 극대화
피아브의 에너지 효율적인 전기 펌프 기술은 모든 산업 부문에서 더 높은 유연성을 제공합니다. 압축 공기 인프라가 필요 없으므로 코봇은 창고 시설에 독립적으로 배치될 수 있으며, 튜브 및 케이블이 적어 이동이 확장됩니다. 작업자 친화적인 그리퍼도 경량이므로 코봇 암의 최대 페이로드를 허용합니다. 전체적으로 이는 생산성과 창고 에너지 효율성을 향상시킵니다.


하나의 그리퍼로 모두 팔레타이징
팔레타이징에서 유연성은 핵심입니다. 표준 및 맞춤형 설계를 통해 피아브는 하나의 그리퍼 도구로 다양한 항목을 팔레타이징할 수 있도록 합니다. 우리의 다목적 도구는 수작업 없이 신뢰할 수 있고 간소화된 팔레타이징 및 슬립시트 처리를 보장하는 모든 형태, 크기, 표면 품질 또는 재료를 처리할 수 있습니다. 인체 상해나 제품 손상의 위험 없이 에너지 비용을 낮게 유지하면서 실제 물류 효율성을 제공합니다.
코봇 팔레타이징 향상
피아브의 최고 성능 코봇 팔레타이징 전문성은 다양한 산업 부문에 걸쳐 정밀하고 적응 가능한 창고 솔루션을 제공하는 코봇 그리퍼 및 모듈식 흡입 컵의 성공적인 포트폴리오를 통해 빛납니다. 각 제품은 자동화된 창고 운영에서 처리량을 극대화하기 위해 속도, 정확성 및 유연성을 향상시키는 컴팩트함과 에너지 효율성을 위해 세심하게 설계되었습니다. 사용자 친화적인 플러그 앤 플레이 설정과 쉬운 유지 보수는 빠른 설치를 보장하고 가동 중단 시간을 크게 줄여 우리의 솔루션을 효율적이고 신뢰할 수 있게 만듭니다.

더 많은 창고 자동화 솔루션 탐색
피아브는 진공 펌프, 그리퍼, 흡입 컵, 선택적 기능 및 적합한 액세서리의 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 여러 추가 물류 및 창고 응용 프로그램을 지원합니다:

Solutions for micro fulfilment



마이크로 풀필먼트 솔루션
슬립 시트 처리
캔 및 병 처리
무거운 물체 처리
FAQ: 피아브의 물류 및 창고 솔루션
피아브의 솔루션이 물류 및 창고에서 효율성을 어떻게 향상시킬 수 있습니까?
피아브의 솔루션은 자재 처리 프로세스를 자동화하여 수작업을 줄이고 처리량을 증가시킵니다. 이는 더 빠른 적재 및 하역 시간, 간소화된 운영 및 향상된 생산성으로 이어집니다.
피아브의 솔루션은 다양한 재료와 제품을 처리할 수 있습니까?
예, 피아브의 솔루션은 매우 다재다능하며 크기, 무게 또는 표면 구조에 관계없이 다양한 제품을 처리할 수 있습니다. 흡입 컵 및 진공 그립 시스템과 같은 맞춤형 구성 요소는 다양한 항목의 안전한 처리를 보장합니다.
증가된 효율성과 속도가 창고 운영을 위한 피아브 제공의 일부입니까?
예, 피아브의 첨단 자동화 기술 및 장비는 물류 운영의 다양한 측면을 간소화하고 최적화하도록 설계되어 주문 처리 개선 및 정시 배송 성능에 직접 기여합니다.
창고를 자동화하면서 에너지를 절약할 수 있습니까?
예, 피아브는 최적화된 솔루션, 에너지 절약 혁신 및 지역 에너지 관리를 위한 시스템을 통해 상당한 에너지 절약과 환경 발자국 감소를 가져오는 자동화 도구를 제공합니다. 이는 압축 공기와 전기 모두에 해당됩니다.
피아브의 물류 및 창고 솔루션을 시작하려면 어떻게 해야 합니까?
시작하려면 피아브에 직접 연락하거나 지역 피아브 유통업체에 문의할 수 있습니다. 피아브의 전문가들이 귀사의 물류 및 창고 운영에 가장 적합한 솔루션을 구현할 수 있도록 자세한 정보, 제품 추천 및 지원을 제공합니다.
피아브의 솔루션은 특정 요구에 맞게 맞춤화할 수 있습니까?
예, 피아브는 특정 물류 및 창고 요구를 충족하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, piGRIP® 모듈식 흡입 컵은 다양한 형태, 크기 및 재료에 맞게 조정되어 처리 중 안전한 그립을 보장합니다.
피아브의 진공 발생기는 물류 운영을 어떻게 향상시킵니까?
피아브의 진공 발생기, 예를 들어 piCOMPACT® 시리즈는 통합 제어를 통해 고효율 진공 생성을 제공합니다. 이는 자동화된 창고 시스템에 이상적이며, 빠르고 신뢰할 수 있는 자재 처리를 보장합니다.
피아브의 솔루션은 산업 표준을 준수합니까?
예, 피아브의 모든 제품 및 솔루션은 다양한 산업 표준 및 규정을 준수합니다.

우리와 함께 물류 및 창고 사업을 발전시키세요
피아브는 첨단, 신뢰성 및 효율적인 자동화 솔루션을 통해 물류 및 창고 역량을 강화하려는 기업들이 선호하는 선택 중 하나입니다:
- 상당한 에너지 절약. 진공 기반 제품 및 구성 요소를 활용하여 피아브는 비할 데 없는 에너지 효율성을 갖춘 솔루션을 제공할 수 있으며, 이를 통해 기업 정책을 준수하고 글로벌 환경 목표에 기여합니다.
- 신뢰성. 피아브 제품은 내구성과 신뢰성을 염두에 두고 개발 및 생산되어 중요한 물류 및 창고 운영에서 지속적인 운영을 가능하게 하고 가동 중단 시간을 최소화합니다.
- 안전성. 물류에서 안전은 가장 중요합니다. 피아브의 엔드 오브 암 툴(EOAT) 및 기타 정교한 솔루션은 안전한 운영을 보장하도록 설계되어 상품과 인간 운영자 및 운영이 설정된 환경을 보호합니다.
- 확장성. 기업이 성장하고 요구가 변화함에 따라 피아브의 솔루션은 성능을 저하시키지 않으면서 증가된 수요를 충족하도록 확장할 수 있어 물류 효율성의 장기적인 파트너가 됩니다.
- 유연성 극대화. 지능형 펌프가 구동하는 창고 운영을 위한 다목적 올인원 그리퍼는 유지 관리가 용이한 설정으로 병 팩, 캔 및 병, 슬립 시트 및 궁극적으로 팔레트와 같은 다양한 항목을 처리하는 데 도움을 줍니다.
무엇이 필요한지 확실하지 않으신가요?
우리의 물류 및 창고 팀이 도와드릴 준비가 되어 있습니다.