스낵 식품 컨베이어
아몬드, 견과류 또는 운반용 조미료 분말과 같은 간식을 취급하기 위해 특별히 설계된 당사의 시스템은 최적의 효율성과 제품 무결성을 보장합니다. 첨단 엔지니어링과 혁신적인 기술을 통해 당사의 운반 솔션은 최고 품질 표준을 유지하면서 운영을 간소화합니다.

새로운 맛: 스낵 식품 산업의 요구
고객이 점점 더 새로운 맛과 다양한 스낵 옵션, 스낵 알레르기 및 민감성을 추구하는 시장에서 다양한 제품의 정밀한 취급에 대한 변동하는 생산 요구를 통해 제조업체는 복잡한 환경을 탐색해야 합니다. 또한 스낵 식품 제조업체는 엄격한 식품 안전 규정 및 품질 표준을 준수해야 합니다.
따라서 오늘날의 급변하는 스낵 식품 시장에서는 효율적인 취급과 신속한 생산에 대한 높은 수요가 중요합니다. 파이아브 (Piab) 의 스낵 푸드 컨베이어링 시스템은 이러한 높은 수요를 지원하면서 제품을 최대한 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 당사의 진공 기술은 다양한 스낵 품목을 다양하고 효율적으로 운반하여 제품 손실과 파손을 최소화합니다. 파이아브 (Piab) 를 사용하면 고객의 요구를 충족시키기 위해 자신 있게 운영을 확장하고, 시장 수요를 충족하고, 프로세스를 변경할 수 있습니다. 업계는 특수 장비가 필요한 고유한 과제 하에서 운영됩니다. 식품 알레르에서
다양한 스낵을 다양한 제조 공정에 전달
스낵 제품은 크기, 모양 및 질감이 다양하므로 제품 무결성을 유지하고 가공 단계 간의 원활한 전환을 보장하기 위해 유연하고 적응 가능한 운반 솔루션이 필요합니다. 섬세한 아몬드, 젤리 또는 밀도가 높은 견과류를 운반하든, 당사의 시스템은 손상이나 파손을 방지하고 로스팅, 코팅, 조미료 및 포장 공정을 포함한 여러 생산 라인에서 간식을 쉽게 이동할 수 있도록 부드러운 취급을 보장합니다.


제품의 조미료: 조미료 분말의 진공 운반
조미료와 같은 미세한 분말은 가볍고 먼지가 많은 성질과 표면에 달라붙거나 뭉치는 경향으로 인해 운반이 어려울 수 있습니다. 당사의 시스템은 먼지 제어, 일관된 유량 및 정확한 투여를 포함하여 조미료 분말과 관련된 일반적인 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 진공 이송은 분말 누출 및 오염의 위험을 줄여 생산 라인이 깨끗하고 FDA 표준을 준수하도록 보장합니다. 당사의 솔루션은 스낵 식품 운반 시스템에서 일관된 공기 흐름을 유지하고 분말 축적을 최소화함으로써 칩, 견과류, 프레즐 및 팝콘과 같은 스낵에 균일한 조미료 분포를 달성할 수 있도록 지원합니다.
스낵 식품 산업의 스크류 컨베이어 대 진공 이송
스크류 컨베이어는 과압 및 진공 시스템과 함께 전통적으로 조미료 분말 및 기타 성분을 이송하는 데 사용되었습니다. 그러나 스크류 컨베이어에는 덜 위생적인 설계 및 작동, 철저한 청소의 어려움, 지속적인 유지 보수의 필요성 등 여러 가지 단점이 있습니다. 또한 나사는 제조 시설 내에서 더 큰 설치 공간을 필요로 합니다. 반면에, 종종 POD 시스템이라고 하는 과압 시스템은 브릿징 향신료 혼합물을 제어하는 방식으로 전달하는 데 어려움을 겪으며 누출 시 향신료 배출을 유발할 수 있습니다.
진공 이송: 파이아브 (Piab) 진공 컨베이어에 의한 스낵 푸드 컨베이어
진공 이송기는 스낵 푸드 제조의 어려움을 극복하는 데 중요한 구성 요소이며, 제품 취급을 개선하고, 작업장 안전을 강화하며, 효율적이고 유연한 생산을 지원하는 솔루션을 제공합니다.
파이아브 (Piab) 스낵 식품 컨베이어로 간식과 재료를 운반하는 이점은

부드러운 취급
파이아브 (Piab) 스낵 식품 컨베이어는 특정 섬세한 스낵 식품을 조심스럽게 취급하여 파손 위험을 줄이고 공정 전반에 걸쳐 제품 품질을 보장하도록 설계되었습니다.

향상된 효율성
당사의 시스템은 재료 흐름을 최적화하여 스낵 식품 생산 라인의 효율성을 크게 향상시킵니다. 이러한 처리량 증가로 간식 제조업체는 최소한의 가동 중지 시간으로 높은 수요를 충족시킬 수 있습니다.

일관된 품질
제어된 먼지가 없는 진공 이송을 통해 당사의 시스템은 조미료 분말의 끈적거림을 통해 작동하고 제품 손실을 줄여 조미료 공정이 효율적이고 깨끗하며 반복 가능하다는 것을 보장합니다.

유연한 생산 확장성
파이아브 (Piab) 의 진공 컨베이어로 생산량을 쉽게 조정할 수 있으므로 스낵 식품 제조업체는 성능 저하 없이 변동하는 시장 요구에 따라 작업을 확장할 수 있습니다.

위생적인 디자인
당사의 스낵 식품 이송 시스템은 FDA 표준을 충족하고 식품 안전에 대한 높은 수요를 유지하고 있습니다. 파이아브 (Piab) 의 진공 컨베이어는 청소가 쉽고 교차 오염의 위험을 줄입니다.
식품 제조 뉴스의 솔루션 살펴보기
스낵 식품 생산을 위한 진공 컨베이어에 대해 자세히 알고 싶으신가요?
원재료와 제품에 어떤 것이 적용되는지 알아보세요! 양식을 작성하여 엔지니어의 무료 개인 조언을 받아 귀하의 요구에 가장 적합한 솔루션을 찾으십시오.