공압 씰

파이아브 (Piab) 의 공압 씰은 진공 컨베이어의 효율성을 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 씰 또는 개스킷은 공압 시스템이 효과적으로 작동하는 데 필요한 진공을 생성하고 유지하는 데 중요합니다.

파이아브 진공 컨베이어에 사용되는 공압 씰 유형 개요

파이아브 (Piab) 진공 컨베이어 본체에는 4가지 씰 유형이 있습니다. PiFLOW p, t, fc용 (1) 및 (3) 모듈 필터 플레이트 씰에는 두 개의 서로 다른 내부 가장자리가 있습니다. 한쪽은 평평하고 다른 쪽은 곡선입니다. 컨베이어 상단과 하단 밸브의 필터 플레이트에 사용됩니다. 필터 플레이트에 사용할 경우 개스킷의 평평한 면을 위로 올려야 합니다. 하단 밸브에서 사용하면 밸브 콘의 상단 가장자리가 잘 고정되도록 합니다. 이 경우, 평평한 면은 바닥을 향해야 합니다.

설정에 모듈이 추가되면 piFLOWp, t, fc 또는 piFLOWf, i용 모듈 씰에 모듈 씰을 사용하십시오.

(2) piFLOWp,t,fc,i,f용 필터 씰은 필터 주변에 위치하여 필터 플레이트에 필터를 고정합니다. Piab 진공 컨베이어는 필터 용량에 따라 1개, 3개 또는 7개의 필터를 장착할 수 있습니다.

파이플로우 p, t, fc용 (4) 유체 씰/밸브 콘 씰은 파이아브 구성에서 다른 것보다 얇고 작습니다. 밸브 콘과 하단 밸브 아래에 있으며 의도한 대로 사용하는 경우 이송된 제품과 직접 접촉하지 않습니다. 밸브 콘을 제자리에 고정하고 유체화 콘을 통해 공기를 밀어냅니다. 마지막으로, piFLOWp, t, fc용 (5) 하단 밸브 씰은 하단 밸브가 위로 올라가는 컨베이어에서 가장 낮게 위치합니다. 여기에서 pFLOWi, f용 (5) 하단 밸브 씰을 찾으십시오.

파이아브 (Piab) 분류의 다른 공압 씰은 공급 스테이션이 유체화될 때 사용되는 piFLOWp, t, fc용 모듈 유체 씰입니다. 이 경우 공급 스테이션에 유체 원뿔이 설치되고 씰은 유체 원뿔이 공급 스테이션에 안정적으로 앉도록 도와줍니다. 모듈 씰은 컨베이어 플랜지에도 사용됩니다. 대부분의 중소형 파이아브 piFLOWp, t 및 fc 컨베이어에 사용됩니다.

7 제품

다음 단계의 식품 안전 알아보기

당사의 검출 가능한 씰은 오염 방지의 새로운 표준을 설정하고 제품 품질과 소비자 신뢰를 보호합니다.

파란색 씰은 piFLOWf 컨베이어에 사용할 수 있습니다. piFLOW ® i, f용 모듈 씰 및 piFLOW ® i, f용 하단 밸브 씰에서 파란색 씰 변형을 찾으십시오.

전용 클램프 링과 페어링하여 안전하게 설치하고 작업 내내 최적의 씰 무결성을 유지할 수 있습니다.

Green FKM/FPM Viton Seals for Tough Applications

Green FKM/FPM 씰은 열, 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 공격적이거나 마모성 있는 재료를 이송하는 데 이상적입니다. 표준 밀봉이 실패한 경우 열화 및 팽창을 방지하여 안정적인 성능과 연장된 서비스 수명을 보장합니다.

녹색 씰은 모듈 필터 플레이트 씰, 필터 씰, 모듈 씰 및 하단 밸브 씰의 변형으로 piFLOW ® p, t 및 fc에 사용할 수 있습니다.

마모성 분말 운반용 씰

파이아브 (Piab) 공압 씰의 장점

단단한 씰을 보장함으로써 파이아브 (Piab) 진공 컨베이어의 안정적인 작동에 필수적인 공기 압력의 손실을 방지합니다. 이를 통해 시스템의 신뢰성을 높이고 에너지 소비를 최적화하여 비용 절감과 환경적 이점을 얻을 수 있습니다.

공압 개스킷 범위는 진공 컨베이어 시스템의 최대 호환성과 수명을 보장하도록 설계되었습니다. 이 공압 실린더 씰은 고품질 Q 폴리머로 제작되었으며 FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011을 포함한 엄격한 규제 표준을 준수하여 최고의 안전 및 품질 요구 사항을 충족합니다.

가스켓은 흰색 실리콘 씰과 정전기 방지 및 ATEX 승인을 받은 검은색 NBR (니트릴 부타디엔 고무) 씰의 두 가지 유형으로 제공되며 폭발성 먼지 및 가스 대기가 있을 수 있는 환경에 적합합니다. 이러한 차이를 통해 제조업체는 특정 운영 요구 사항 및 안전 절차에 가장 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.

또한 파이아브 (Piab) 의 씰 설계는 이송 공정의 위생과 청결에 크게 기여합니다. 재료 누출을 방지하고 먼지가 없는 밀폐된 시스템을 보장함으로써 이러한 씰은 운반된 재료의 무결성과 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 사소한 오염으로도 심각한 제품 품질 문제가 발생할 수 있는 산업에서 매우 중요합니다.

공압 씰 유지 보수

공압 씰은 정기적인 유지 보수 중에 찢어짐 및 헤어 라인 절단이 있는지 검사할 수 있습니다. 필터는 더 빈번한 검사가 필요하기 때문에 필터와 함께 씰을 검사할 수 있습니다. 작은 결함이 나타나면 교체해야 합니다. 이는 재료의 특성상 작은 절단이 더 큰 결함으로 전파될 수 있기 때문입니다.

파이아브 (Piab) 의 씰과 개스킷은 공압 컨베이어 시스템의 작동 효율성을 향상시키고 보건 및 안전 규정을 준수하는 데 중요한 역할을 하여 현대 산업 분야에서 없어서는 안 될 부품입니다.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션