분말 및 벌크용 진공 분체이송기
예비 부품 및 부속품
배관
배관
이송 시스템을 완성하기 위해 파이아브(Piab)는 스테인리스강 파이프 굴곡부, 식품 등급 호스, 다양한 유형의 파이프 피팅, 파이프라인 배출 장치, 핀치 밸브 및 기타 많은 솔루션을 제공합니다.
19 제품
정렬 선택
관련성
인기
최신 도착
이름 A-Z
이름 Z-A
호스 PUR
배관
Durable, flexible PUR hose for all piFLOW® conveyors and product lines, ideal for abrasive powders and pharma/food applications.
보기
7 변형
Hose clamps
배관
Hose clamps connect hose parts together ensuring tight sealing, causing minimal friction in the material flow.
보기
11 변형
Pipe bends
배관
Hygienic stainless bends for smooth directional changes, minimizing wear, product damage and buildup in conveying lines.
보기
6 변형
Pinch valves
배관
Used as an on/off shut-off valve in the conveying pipeline of Piab vacuum conveyors,
보기
13 변형
Pipe fittings, straight
배관
Rubber fittings for hygienic connections, extending or adapting vacuum conveying lines for smooth, consistent product flow.
보기
10 변형
파이프 피팅, Y
배관
Stainless Y fittings split or combine conveying lines, enabling flexible multi-inlet/outlet layouts with smooth, reliable product flow.
보기
5 변형
Inlet reducer piFLOW
®
i/f
배관
Reduces the vacuum conveyor inlet for piFLOW®i/f.
보기
4 변형
Suction line connection parts
배관
Connection parts for secure, leak‑tight suction lines, ensuring smooth product pick‑up and easy installation or reconfiguration.
보기
9 변형
Hose connector for feed nozzle
배관
A part to connect the hose to the feed nozzle.
보기
6 변형
PUR 호스용 호스 커넥터
배관
Inner-threaded connector for secure integration of flexible hoses into pipelines, simplifying installation and maintenance.
보기
4 변형
TC coupling for hose PUR
배관
Sanitary Tri-Clamp coupling for seamless PUR hose connection in Piab vacuum conveying systems, ensuring hygienic conditions.
보기
3 변형
호스 PVC
배관
Flexible transparent PVC hose for all piFLOW® conveyors used in various industries. Used for ex. feeding tablet presses, blenders, and containers.
보기
7 변형
Reducer - Stainless steel
배관
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications, for example, adaption for air inlet filters.
보기
5 변형
G1/8
"
Connection piece
기타 부속품
This connection piece is used when the Filter Monitoring feature is applied to a conveyor equipped with an electro‑mechanical pump.
보기
2 변형
클램프 페룰
배관
예를 들어 공기 유입구 필터 어댑터와 같은 여러 응용분야에서 암-수 변환을 보장하는 데 사용됩니다.
보기
4 변형
Reducer - Brass
배관
Seamlessly connecting the standard air inlet filter to the feed adapter.
보기
6 변형
파이프라인 배출 장치
배관
Additional venting to ensure the emptying of vertical pipe sections. This leads to increased energy-efficiency.
보기
5 변형
청소 패드
배관
파이프라인 내부 청소용으로 설계된 청소 패드입니다. 패드는 파이프를 통해 이동하여 시스템을 깨끗하고 신뢰할 수 있게 유지합니다.
보기
5 변형
Pipe bends TC
배관
Pipe bend with TC for pre-separator use, enabling smooth flow and hygienic, easy-to-clean connections.
보기
2 변형
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
리소스
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop