성공사례

57 개의 기사
금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼
2024. 9. 24.

금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼

Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하는 Automation Technology는 아연 도금 시트용 접기, 결합, 조립 및 고정 라인을 설계 및 구축하여 사이클 시간뿐만 아니라 작업자 안전도 최적화했습니다.

Piab 및 Kenos® 공구를 사용하면 가로등을 안전하게 제조할 수 있습니다
2024. 9. 11.

Piab 및 Kenos® 공구를 사용하면 가로등을 안전하게 제조할 수 있습니다

가로등 제조업체를 지원하려고 이탈리아 시스템 통합업체 MVQuadro는 새로운 조립 및 포장 라인을 성공적으로 설계하고 구현했습니다.

Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업
2024. 9. 11.

Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업

Piab와 이탈리아 CFT Group의 성공적인 파트너십 덕분에 진공 구동 방식의 맞춤형 솔루션 제작으로 토마토 소스 라인의 생산성이 두 배로 늘었습니다.

Dromont Group은 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼를 사용하여 영국의 주요 화학제품 제조업체의 페인트 생산 라인에 픽-앤-플레이스 시스템을 성공적으로 도입했습니다.
2024. 7. 11.

페인트 드럼의 고속 흡착이송을 지원하는 Kenos® 폼 그리퍼

Dromont Group은 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼를 사용하여 영국의 주요 화학제품 제조업체의 페인트 생산 라인에 픽-앤-플레이스 시스템을 성공적으로 도입했습니다.

Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
2023. 8. 29.

Piab DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드로 젖은 차량 배터리를 안전하게 팔레타이징하세요

Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

2023. 7. 7.

지면에서 20미터 높이까지: Piab의 자동화 시스템은 옥수수 씨앗 코팅 분말을 4층까지 운반합니다

Bayer Hungaria Kft.는 옥수수 씨앗 코팅 분말 운송을 위한 Piab의 자동화 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. Piab의 piFLOW®f 분체이송기를 사용하면 수동 흡착이송의 필요성이 완전히 사라집니다. 

Piab 진공 폼 그리퍼 Kenos® KVGL로 인해 스페인 회사 Steelgran Componentes S.A.의 최종 단계 로봇의 작동 주기가 35% 향상되었습니다
2023. 6. 8.

Piab 상자 팔레타이징 용액을 사용해 Steelgran의 생산성이 35% 향상되었습니다

Piab 진공 폼 그리퍼 Kenos® KVGL로 인해 스페인 회사 Steelgran Componentes S.A.의 최종 단계 로봇의 작동 주기가 35% 향상되었습니다

Weba Kemi의 소유주인 Berith와 Sverker Paulson이 Piab의 C2 진공 분체이송기와 함께한 모습
2023. 4. 6.

40년이 지난 지금도 정상 작동하는 제품 – 오래가는 분체이송기에 관한 이야기

Piab의 70주년을 기념하기 위해, 진공이송사업부에서는 현재 사용 중인 Piab 진공 분체이송기 중 가장 오래된 제품을 찾는 경연대회를 실시했습니다. 그 결과, 한 가족이...

Piab Kenos® KVG 그리퍼
2023. 4. 6.

식품 분야에서 팔레타이징 주기 증가.

MAXPRO는 Piab의 Kenos® KVGL 그리퍼로 비닐팩 흡착이송에 큰 이득을 얻었습니다…

Piab Kenos® KVG 그리퍼
2023. 3. 9.

상자 포장 및 팔레타이징의 생산성 향상.

Eklego는 Piab의 KVG 및 KVGL 시리즈 Kenos® 그리퍼를 사용하여 최첨단 최종 단계 시스템을 설계 및 제조했습니다...

Piab의 BX35P Duraflex 진공 패드가 장착된 그리퍼를 사용한 오픈 박스 팔레타이징
2022. 10. 13.

식품업계의 자동 박스 팔레타이징

Piab의 COAX® 진공발생 기술과 결합하여 이중 강도의 Duraflex®로 제작된 BX 진공 패드 덕분에 Tradicional Panadera는 단일 그리퍼로 다양한 상자 형식을 팔레타이징할 수 있게 되었습니다.

4개의 Piab의 Kenos® KVG120 그리퍼가 장착된 조작기로 원목 러너 층을 흡착이송할 수 있습니다.
2022. 9. 20.

스트래핑 시스템에서 원목 러너의 유연하고 효율적인 흡착이송

Officina Meccanica Sestese SpA는 Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하여 가구 산업용 부품 제조업체인 남동 유럽의 선도적인 기업에 설치된 최종 단계 포장 기계를 설계 및 제조했습니다.

Minges Coffee Roasters에서 사용되는 Piab의 진공 분체이송기
2022. 9. 16.

Minges Coffee Roasters에서 Piab의 진공 분체이송기 덕에 누리는 진정한 커피향

Piab의 piFLOW®f 덕에 Minges Coffee Roasters에서 쉽게 캡슐과 파드에 커피를 채울 수 있었습니다…

Piab의 B52XP 진공 패드가 장착된 COB Solutions의 상자 제함기
2022. 9. 9.

수의학 응용 프로그램으로 상자 성형의 생산성 향상

Cob-Solution은 Piab의 B52XP 진공 패드와 piCOMPACT23 SMART 펌프를 사용하여 유럽 전역에서 전자 상거래 및 판매에 투자하고 있는 시칠리아 수의학 약국인 Rao Farmaceutici에서 판지 상자를 피킹 및 열기를 처리하는 시스템을 설계 및 구축했습니다.

Mini Cobot Gripper(MCG)
2022. 7. 7.

드림팀: Wyzo 사이드봇과 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)의 결합

최대 적재량이 1kg인 Wyzo 사이드봇의 경우, 그리퍼의 무게가 매우 중요합니다. 따라서 무게가 270g인 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)는 완벽한 조합을 이룹니다.

내부물류를 위한 SINA 진공 자동화 개념
2022. 4. 5.

내부물류 개혁

입고에서부터 개별 생산 라인에서 조립 완성되어 납품에 이르는 내부물류 및 자재 취급을 자동화하는 독특하고 지능적인 솔루션이…

Tecno Pack SpA에서 만든 포장용 그리퍼 시스템의 Piab 진공패드
2022. 3. 3.

Piab의 진공 기술로 포장된 비스킷의 자동 흡착이송

Tecno Pack SpA는 Piab의 진공패드와 진공펌프를 사용하여 그리퍼를 설계하고 제작했습니다...

dm 약국 유통 센터는 Piab 진공패드에 의존합니다
2022. 2. 8.

dm 유통 센터는 Piab 진공패드에 의존합니다

dm은 현재 유럽에서 가장 큰 약국 체인입니다. 독일 바일러스비스에 있는 유통 센터는 2009년에 개장하였습니다. 매일 평균 3,500개의 팔레트가 그곳에 배송되고 픽업됩니다. 대부분의 팔레트는 Piab의 DURAFLEX® 진공패드 BX52P를 이용하여 디팔레타이징되어 주문한 체인점으로 공급됩니다. 진공패드는 매우 견고하며 특히 빠른 속도로 확실하게 팔레트를 파지할 수 있게 합니다.

Forvet 유리 핸들링 시스템
2021. 11. 16.

Piab의 진공 기술을 통한 유리판의 안전한 자동 핸들링

Forvet SpA에서는 Piab의 구성품 덕분에 COMBIFLEX 첨단 유리 가공 시스템에서 다양한 크기의...

Go GmbH 솔루션에서 Piab의 Kenos 진공그리퍼로 가구 부품 핸들링
2021. 10. 26.

Piab의 진공그리퍼를 사용하면 가구 부품을 쉽게 핸들링할 수 있습니다.

Hemmoor의 기계 제작업체인 GO GmbH는 놓여 있거나 포장된 가구 부품을 팔레트 자체뿐만 아니라 팔레타이징/디팔레타이징할 수 있는 "올인원" 그리퍼 솔루션을 찾고 있었습니다. 해결책은 Piab의 Kenos® 진공그리퍼 KVG 700에 있었습니다.

설탕 컨베이어
2021. 10. 19.

Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 깨끗한 설탕 공급

인도 굴지의 생산자인 M. B. Sugar는 제품 품질을 개선하고 손실을 예방함에 있어서 신뢰합니다…

Piab의 piCOMPACT는 Nipro에 필요한 진공 성능을 제공합니다
2021. 9. 28.

유리로 된 제약 포장용기 생산에 필요한 진공 성능을 제공하는 Nipro에서 piCOMPACT®

이 응용분야는 하루 32,500회, 하루 24시간, 연중 무휴로 단위 시간 당 가장 많은 사이클 수를 가진 응용분야 중 하나로...

Piab의 Kenos® 광역 진공 그리퍼로 중부하 프로파일 흡착이송
2021. 9. 22.

JAM Automation은 Piab의 Kenos® 그리퍼로 250kg의 중부하 프로파일을 이송합니다

Piab의 Kenos® KVG 광역 진공 그리퍼는 기계식 그리퍼가 어떤 빈틈도 찾을 수 없는 훌륭한 대안입니다. 이 그리퍼가 단순히 위에서 제품을 집어 올리기 때문입니다. 또한 이 그리퍼는 하이 베이 창고의 카세트에서 압출 알루미늄 프로파일을 자동으로 제거하는 데에도 사용됩니다.

Piab의 Kenos 진공그리퍼는 모든 크기의 도자기 슬라브를 흡착이송합니다
2021. 9. 9.

도자기 석재 슬라브 및 관련 하부형태의 자동 흡착이송

Piab의 Kenos® KVG 영역 진공그리퍼 덕분에 단일 그리퍼를 사용하여 크기와 표면에서의 극도의 가변성을 관리할 수 있습니다. 세라믹 산업용 자동 시스템을 제조하는 이탈리아의 선도 기업은 이를 통해 비용을 절감하고 생산성을 높일 수 있었습니다.

Piab의 piCOBOT 진공 그리퍼로 안전하고 유연하게 화장품 취급
2021. 8. 31.

Piab의 cobot 그리퍼를 사용하여 화장품 응용분야에서 높은 유연성과 안전한 그리핑

Effedi Automation은 선도적인 화장품 회사의 팔레타이징 작업을 안전하고 효율적인 방식으로 처리하기 위해 Piab의 piCOBOT® 그리퍼, COAX® 진공 기술 및 BX 진공패드를 선택했습니다.

Piab의 piFLOWf로 제빵 공정 중 씨앗을 펼쳐 놓는 작업 자동화
2021. 8. 10.

독일의 베이커리 기업 Austerschmidt는 Piab의 진공분체이송기로 씨앗을 흡착이송 과정을 자동화했습니다

독일의 베이커리 기업 Austerschmidt는 수작업에서 자동화 공정으로 전환하면서 직원들의 업무 환경을 개선하고 재료를 세심하게 다루는 공정을 구축할 수 있게 되었습니다. piFLOW®f 진공분체이송기에서 이들은 아주 중요한 툴을 발견했습니다.

Piab의 KENOS 그리퍼는 Best Handling Technology의 무거운 상자 핸들링을 위한 EOAT 개발에 적합한 솔루션이었음
2021. 7. 21.

Best Handling Technology, Piab의 그리퍼를 통해 32개 작업대에서 고객 인체공학 개선

직원의 건강과 만족, 효율성, 유연성 및 지속 가능성 향상 등 업계를 막론하고 핸들링 작업의 자동화 정도를 더 높이는 요소는 항상 동일합니다. 독일의 Best Handling Technology는 진공패드가 장착된 Kenos® 진공그리퍼를 통해 선도적인 물류 서비스 제공업체인 고객사를 위해 이 모든 성과를 달성할 수 있었습니다.

DCL용 UR을 통해 Piab의 piCOBOT으로 구현된 유연한 자동화 솔루션
2021. 7. 13.

DCL, UR 10e 로봇에서 Piab의 piCOBOT® 그리퍼로 유연한 자동화 솔루션 구현

캘리포니아주 프리몬트에 있는 주문처리센터 DCL Logistics는 물품을 선별하고 포장하는 작업을 수행할 유연하고 통합하기 쉬운 플러그-앤-플레이 솔루션을 찾고 있었으며, Piab의 piCOBOT® 그리퍼와 결합된 UR 10e 로봇을 채택했습니다.

Robotecnik의 미니 오픈 팔레타이징 시스템은 Piab의 B75 실리콘 진공패드와 미니(MINI) 코악스(COAX) 진공이젝터를 사용하는 Banca d'Italia에 설치됐습니다.
2021. 6. 22.

보안 카드의 생산을 위한 박스 밑 층간의 자동 흡착이송

Piab B75 실리콘 진공패드 4개로 구성된 하나의 그리퍼로 Robotecnik은 Banca d'Italia의 최종 공정 라인 운영을 효율적으로 처리할 수 있는 팔레타이징 로봇을 설계 및 생산했습니다.

Umbra Control에서 UR10 코봇에 설치한 Piab의 맞춤형 Kenos® KCS 그리퍼.
2021. 6. 17.

씰링 링 및 운송 지지대를 사용하여 열 성형물 흡착이송 시 완벽한 정밀성을 보장합니다

시스템 통합업체 Umbra Control은 자동차 산업용 씰 생산을 위한 Meccanotecnica Umbra의 최종 라인 픽앤플레이스 작업을 정확하고 효율적으로 처리하기 위해 4개의 진공패드가 부착된 특수 버전의 Piab Kenos® KCS 그리퍼를 선택했습니다.

Piab는 인스턴트 우유를 안전하게 이송합니다
2021. 6. 10.

Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 인스턴트 분유 과립의 안전한 운반

폴란드의 다양한 우유 기반 제품 생산 업체인 Polmlek Raciaz는 생산 과정에서 인스턴트 우유를 옮기는 중 과립이 깨지는 문제에 직면했습니다. Polmlek Raciaz는 찾고 있던 솔루션을 Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기에서 찾았습니다. 높은 진공흡입유량의 이젝터를 장착함으로써 속도를 조정할 수 있게 되어 계획한 대로 과립을 유지할 수 있었습니다.

비닐팩 및 진공 제품 처리용으로 특수 설계된 소프트 립이 적용된 파이아브(Piab)의 piGRIP® 진공패드는 치즈를 포장하는 필름의 표면 특성에 완벽하게 적합합니다.
2021. 5. 25.

치즈 블록의 올바른 흡착이송

치즈 블록을 필름으로 진공 포장하는 작업은 공정 자동화에서 가장 어려운 문제이기도 합니다. 기계 및 공장 제조업체인 TGW Robotics GmbH는 파이아브(Piab)의 조합구성 가능한 piGRIP® 진공패드와 고성능 진공이젝터의 도움을 받아, 안정적인 공정을 보장하는 그리퍼를 개발했습니다.

Tradichem은 Piab의 진공분체이송기를 사용하여 활성 제약 성분 소형화합니다
2021. 5. 11.

Tradichem은 Piab의 진공분체이송기를 사용하여 활성 제약 성분 소형화합니다

크기가 중요합니다 - 특히 제약 및 기능 식품과 같은 경쟁적인 시장에서 비용에 대한 직접적인 결과 때문입니다. Tradichems의 특허 받은 Hipering® 공정은 프로세스 체인의 시작 시점부터 성분의 소형화를 통해 시작됩니다. Piab의 PIFLOW® 진공분체이송기 덕분에 이 특허 받은 공정이 지속적으로 공급되어 필요한 압력 수준을 유지할 수 있습니다.

Kora는 슈퍼푸드를 효율적으로 채우기 위해 Piab 진공분체이송기를 사용합니다.
2021. 4. 22.

Kora는 슈퍼푸드를 효율적으로 채우기 위해 Piab piFLOW®p 진공분체이송기를 사용합니다

빠르고 쉬운 제품 변경, 식품 및 제약 표준 준수, 지속 가능한 자원 보존을 위한 높은 에너지 효율성. Piab 진공분체이송기는 공정 단계 사이의 완벽한 연결 고리입니다. 이들은 이러한 기준만 충족하기 때문입니다.

Piab는 Conberg 솔루션에서 애완동물 사료 생산을 위한 미세 첨가제를 이송합니다.
2021. 4. 7.

Piab, Conberg 솔루션에서 애완동물과 가축 사료용 미세 첨가제 이송

미세 첨가제는 오늘날의 애완동물과 가축 사료에서 중요한 부분을 차지하는 반면, 레시피에 따라 투여량의 차이가 매우 심하기 때문에 도시지 스테이션에서 믹서로의 이송을 자동화하는 데 어려움이 있습니다. 폴란드의 시스템 통합업체인 Conberg는 Piab의 piFLOW®f 진공분체이송기에 기반한 적합한 솔루션을 개발했습니다.

2021. 4. 6.

robominds는 Piab의 새로운 MX 진공패드를 ‘Super Cup’이라고 부릅니다.

robominds에 따르면 Piab의 최신 진공 기술 제품은 재질, 형상 또는 표면 구조에 관계없이 모든 것을 들어 올리기 때문에 이 별명을 얻었습니다. 따라서 이 다재다능한 제품은 전자상거래 고객과 복잡한 제품 제조업체를 위해 robominds가 피킹 솔루션으로 찾던 바로 그 진공패드입니다.

CAMA는 파우치로 포장된 치즈 슬라이스를 핸들링하기 위해 Piab의 piGRIP 진공패드를 COAX 진공이젝터와 함께 사용합니다.
2021. 3. 22.

빠른 공정 속도에서 다양한 형식의 치즈 슬라이스 파우치의 자동 핸들링

CAMA Group은 모두 Piab의 제품이며 식품 접촉이 인증된 piGRIP® 진공패드와 COAX® 진공발생기를 사용하여 1분당 280개의 치즈 슬라이스 파우치를 핸들링할 수 있는 최첨단 포장 시스템을 만들었습니다.

Selematic은 Piab의 Kenos KVGL 진공 그리퍼로 파스타를 자동으로 핸들링합니다
2021. 3. 4.

파스타 팩의 자동 핸들링

Piab의 단일 Kenos® KVGL 진공 그리퍼를 사용하여, Selematic은 최첨단 자동 포장 시스템을 구축하여, 다양한 형식과 다양한 파스타 레이어를 핸들링할 때 상당한 비용 절감과 현저한 생산성 향상 효과를 거두었습니다.

Automated veneer handling
2020. 8. 6.

Automated veneer handling

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Piab EOAT components in production at Somtech
2020. 5. 12.

코로나19로부터 사람들을 보호하는 Somtech의 바이저, 이제 파이아브(Piab) 구성품으로 핸들링

파이아브(Piab)의 그리핑 구성품을 빨리 납품한 것은 Somtech이 한 주에 56,000개의 바이저를 생산하는 데 있어 큰 기여를 하였습니다.

Piab's bag gripper in action at Sapho
2020. 2. 5.

Piab의 포대/자루 그리퍼를 사용하여 사포(Sapho)의 속도를 향상시킵니다

Piab의 포대/자루 그리퍼를 사용하여 사포(Sapho)의 속도를 향상시킵니다.

Palletizing of bags with road salt
2020. 2. 4.

Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33%

Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.

Kenos® vacuum gripper
2017. 9. 20.

파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) 폼 그리퍼의 달콤한 성공

하나의 키노스(Kenos®) 그리퍼가 크기와 무게가 다른 여러 박스를 들어 올림으로써 팔레타이징 효율이 두 배가 됩니다.

piFLOW®t with piGENTLE®
2017. 6. 26.

Future proof conveying system for handling different types of tablets in a gentle but efficient way

We observed during the tests that piFLOW®t with piGENTLE® gave outstanding results.

Press shop
2017. 5. 18.

Friction cups increase production by 33%

The Piab DCF friction cups released the parts much faster as compared to the competitive cups allowing to increase the press speed going from 10 SPM to 13 SPM.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
2017. 5. 4.

파이콤팩트(piCOMPACT®) 올인원 이젝터로 설치 비용을 절감

파이콤팩트(piCOMPACT®) 진공이젝터로 교체함으로써 설치 수고를 줄여 시간을 절약할 수 있었습니다.

Spices
2017. 4. 25.

오염 문제에 대한 분리형 컨베이어 시스템

파이아브(Piab)의 진공 컨베이어 파이플로우 에프(piFLOW®f)를 사용하면 알레르기 생성물에 대한 노출이 최소화되고 세척 과정이 현저하게 줄어 듭니다.

Stamping line with Piab friction cups
2017. 1. 24.

Piab friction cups stamp out almost 700,000 more parts

The Piab friction cups provide a strong grip on oily surfaces and can withstand high shear forces resulting in parts no longer dropped and savings in damaged parts.

Dust-free filling
2016. 12. 6.

Dust-free filling thanks to the piFLOW®t vacuum conveyor with pre-separator

The customer opted for the Piab solution because we were able to achieve almost dust-free filling of the drying agent.

piFLOW®t tablet conveyor
2016. 11. 29.

Strong reduction of chipping tablets by using our piFLOW®t tablet conveyor with pre-separator

The tablets can now be transported more product-friendly, resulting in a considerable reduction of scrap products.

SAR robot with piCOMPACT®10X
2016. 6. 21.

SAR – A robot integrator saves 50% of air costs

The customer could use the robot to its full potential and still save 50% on air. Also, the installation time was extremely fast.

Vacuum conveyor piFLOW®f
2016. 5. 11.

Sugar sieving output increased by 30% in the Confectionary/Candy segment

The process is now automated and due to less downtime for cleaning, the customer achieves a capacity increase of 30%.

Split unit vacuum conveyor
2016. 4. 25.

Piab vacuum conveyor solves contamination issue

The split design of the Piab vacuum conveyor fulfilled the customer’s need of isolating the filter from the product receiver.

piFLOW®p vacuum conveyor
2016. 3. 2.

Safety first for chemical company using Piab vacuum conveyors

Piab’s dust-tight design reduced product loss to atmosphere providing for a cleaner, safer work environment and less product waste.

Suction cup RB20x40P
2016. 2. 28.

로봇 생산의 70% 향상

직사각형 진공 패드와 코악스(COAX®) 기술을 통해 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체는 떨어지는 스낵의 수를 대폭 줄임으로써 생산성을 향상 시켰습니다.

Value Line® suction cups lifting a box
2016. 2. 16.

포장 산업의 글로벌 OEM

OEM은 생산성 목표를 달성하면서 이 기계로 비용을 절감한다는 목표를 달성하였습니다. 최종 고객은 사고율과 인체 공학적인 문제를 줄임으로써 생산성이 향상되는 것을 지켜 보았습니다.