Piab 소개Piab Group연락처고객 지원판매처 검색Old shop
제품 & 솔루션산업분야우리의 기술다운로드
  • 진공패드와 소프트 그리퍼
  • 원형 타입 진공패드
  • 플랫 타입 진공패드
Suction cup F150 Silicone FCM - 1
품목 번호: 0200265
20 변형

Suction cup F150 Silicone FCM

0
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
다운로드이메일로 공유

크기

110 mm
15 mm
150 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm

입어 보기

1/4" NPT male메쉬 필터, Al
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
G 1/2" female메쉬 필터, Al
G 1/4" male메쉬 필터, Al
G 1/8" male메쉬 필터, SS
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
G 3/8" female메쉬 필터, Al
M5 maleCuZn
Without fitting 없음

특징

  • 0

제품 & 솔루션

진공펌프 및 이젝터진공패드와 소프트 그리퍼로봇 최종작용체(EOAT) 구성품로봇 및 코봇 그리핑 솔루션시스템 및 솔루션 부속품분말 및 벌크용 진공 분체이송기

다운로드 및 제품 주문형식 조합 프로그램

CAD 센터제품 주문형식 조합 프로그램거래 약관개인정보 보호 고지

Piab Group

회사소개글로벌 조직윤리 규범새소식

고객 지원

연락처판매처 검색제품 선택 도우미교육 훈련
  • 개인정보 보호정책
  • Piab AB © 2025