アイテム番号: 0103204
7バリエーション
Vacuum pump MINI X20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
COAX®は、圧縮空気で真空を作り出す先進的なソリューションです。Piabのマルチステージ技術をベースとしたCOAX®カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、効率と信頼性に優れており、柔軟でモジュール化された効率的な真空システムの設計を可能にします。2ステージCOAX®カートリッジMICROは、おそらく世界最小のマルチステージ真空エジェクターです。軽量であるため、小型物体の高速ピックアンドプレースアプリケーションにおいて、吸引ポイントの近くに設置するのに適しています。2ステージCOAX®カートリッジMINIは取り付け寸法が小さく、3ステージCOAX®カートリッジMINIは高い初期真空流量を備えています。2ステージCOAX®カートリッジMIDIは取り付け寸法が小さく、3ステージCOAX®カートリッジMIDIは高い初期真空流量を備えています。MIDIカートリッジは効率的なブローエア発生器であり、大容量の高速排気にも適しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0103203
0103204
3222278
3222278A
3222279
3222279A
0102308
特徴
- 93kPaまでの超高真空レベル
- 小型・軽量
- 密閉または非多孔質用途に使用可能
- 接続プレートはアルミニウム(B1)または複合PA(B、C)製をご用意