piINLINEplus - 1
アイテム番号: piINLINEplus

piINLINEplus

piINLINE®plusは、真空ホース上に直接、吸着パッドの近くに簡単にインライン設置できるように設計された、超軽量で分散型のエジェクタファミリです。プッシュイン径、吸着パッドホルダ、真空検知ポートなどの設定可能なオプションにより、さまざまなツールや用途のニーズに簡単に適応させることができます。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • Ultra-lightweight decentralized ejector family with integrated release function.
  • Efficient and patented COAX® ejector with lower air consumption and faster response as compared to corresponding competitive products.
  • 新オプション 「STX」ノズルを備えたエジェクターは、高速応答を実現し、リリース機構「 EBR」の速度を促進します。多塵環境にも強い設計になっています。
  • Separate release function manually controlled with built in EBR button.
  • Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
  • EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
  • Compressed air and vacuum ports inline.
  • Easy to install directly on the vacuum hose, close to suction cup.
  • Configurable product with several options for different push-in diameters, metric and imperial.
  • Option to include a suction cup holder, ball mount or lock-pin style, found in automotive gripper tooling.
  • Vacuum Sensing port available as option in configurator