アイテム番号: 0122898
7バリエーション
piINLINE® vacuum generator MINI Xi, 8-8 mm
piINLINE ® は、COAX® 技術を使用した小型軽量インライン イジェクタです。サクションカップ (または吸引のポイント) の近くの配管上に直接マウントすることができます。ピアブ製piINLINE ®は、競合するインラインのシングルエジェクタと比較し、少なくとも 40-50% のエネルギー消費量を抑えることが出来ます。インラインエジェクターは、特に一般的な電子/半導体のピックアッププレース アプリケーション、専用包装機器、射出成形オートメーションおよびアンロード/ロードする金属加工 (曲げ、パンチとレーザー切断)に適しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0122025
0122894
0122895
0122896
0122897
0122898
0205550
特徴
- Patented COAX® cartridge technology.
- High vacuum flow capacity in relation to energy consumption.
- Low weight inline design with push-in fittings for vacuum and compressed air.
- Quick and easy installation directly on the hose.
- Si cartridge for extra vacuum flow.
- Pi cartridge for high performance at low feed pressures.
- Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.