Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF - 1
アイテム番号: 0106169
3バリエーション

Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF

コンパクト/モジュール式ポンプは、COAX®技術に基づく空気駆動のマルチステージエジェクターです。オン/オフバルブ、ブローオフバルブ、真空スイッチ、省エネ機能など、様々な制御機能を備えることができます。必要な制御機能をシステムに合わせて柔軟に構成できるプラットフォームなので、最適な仕様を簡単に選択できます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Connection module P3010, vacuum 3 x 1/8" NPSF
    0104269
  • Connection module P3010, vacuum 6 x 1/8" NPSF
    0104270
  • Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF
    0106169

特徴

  • 特許技術 COAX®
  • インライン設計
  • モジュール機能が利用可能