In-line filter 10 micron, barbed - 1
アイテム番号: 0128623
4バリエーション

In-line filter 10 micron, barbed

真空流量からゴミや小さな粒子を取り除くものです。故障の原因となる危険要素を取り除きます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • In-line filter 25 micron, barbed
    3116705
  • In-line filter 25 micron, luer
    3116706
  • In-line filter 10 micron, barbed
    0128623
  • In-line filter 10 micron, luer
    0128622

特徴

  • Translucent, inert polypropylene housing allows for visual inspection.
  • These miniature filters can be used on compressed air lines or vacuum lines to protect vacuum pumps, vacuum switches and valves from contamination.
  • Filter is constructed of chemically inert porous polyethylene and has a recommended working pressure up to 0.45 MPa.