Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos - 1
アイテム番号: 0247809
4バリエーション

Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos

クイックコネクトモジュールにより、スタック内の各チャンネルpiCOMPACT®10xまたはpiCOMPACT®10x SMARTの設置およびサービスが簡素化されます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos
    0247807
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 2pos
    0247808
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos
    0247809
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 6pos
    0247810

特徴

  • 共通の圧縮供給ポートにより、設置コストを削減し、設置時間を短縮。
  • piCOMPACT®10xおよびpiCOMPACT®10x SMARTを連結させている場合でも、各チャンネルを簡単に取り外してメンテナンスすることが可能です。
  • 取り外した際に自動で遮断機能が働くため、ポンプの切り替え中でもエア供給を止める必要があります。
  • 安全な設置。
  • 1台、2台、4台、6台用をご用意しています。