真空ポンプおよびエジェクター
真空エジェクター/ポンプ用アクセサリー
その他のポンプアクセサリー
アイテム番号: 0247807
4バリエーション
Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos
クイックコネクトモジュールにより、スタック内の各チャンネルpiCOMPACT®10xまたはpiCOMPACT®10x SMARTの設置およびサービスが簡素化されます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0247807
Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos
0247808
Quick connect module NPSF 1/8”, 2pos
0247809
Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos
0247810
Quick connect module NPSF 1/8”, 6pos
すべてを表示 (4)
特徴
共通の圧縮供給ポートにより、設置コストを削減し、設置時間を短縮。
piCOMPACT®10xおよびpiCOMPACT®10x SMARTを連結させている場合でも、各チャンネルを簡単に取り外してメンテナンスすることが可能です。
取り外した際に自動で遮断機能が働くため、ポンプの切り替え中でもエア供給を止める必要があります。
安全な設置。
1台、2台、4台、6台用をご用意しています。
仕様
ダウンロード
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop