粉体搬送用バキュームコンベア
スペアパーツおよびアクセサリー
バキュームポンプ/真空発生装置
アイテム番号: 0224358
8バリエーション
piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0206756
piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
0207813
piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
0207814
piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
0207815
piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
0224325
piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L
0224356
piBASIC 200 with central exhaust Mk3 for volume 28L
0224357
piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L
0224358
piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
すべてを表示 (8)
特徴
COAX® patented technology
Side mounted for low building heights
Possible to connect with central exhaust
High vacuum flow
Compact size and low weight
Modular design
仕様
ダウンロード
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop