粉体搬送用バキュームコンベア
スペアパーツおよびアクセサリー
バキュームポンプ/真空発生装置
アイテム番号: 0209791
3バリエーション
ベーンポンプ 1200/1600 IE3 200V, 220V, 380V
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0209789
ベーンポンプ 1200/1600 IE3 400V
比較
0209790
ベーンポンプ 1200/1600 IE3 460V, 208V, 230V
比較
0209791
ベーンポンプ 1200/1600 IE3 200V, 220V, 380V
比較
特徴
Electro mechanical generated vacuum
High vacuum flow.
Integrated inlet filter and control valves
Oil-free
Vibration stable
With non-return valve
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop