piEVO vacuum ejector pump - 1
piEVO vacuum ejector pump - 2
piEVO vacuum ejector pump - 3
アイテム番号: piEVO

piEVO vacuum ejector pump

piEVOは、空圧式バキュームコンベア用に設計された真空エジェクターポンプで、高速応答と高い信頼性により、安定した安定した搬送性能を実現します。柔軟でモジュール式のインテグレーションと容易な取り付けにより、新規ラインにも既存ラインにも簡単に組み込むことができ、組み込みの安全機能によって、規格に準拠した運転を実現します。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • クリーンでモダンな設計により、一般的に入手可能なツールで簡単にメンテナンスが可能。
  • 省スペース設計により、生産スペースを最大限に活用。
  • 高速応答、高い信頼性の真空発生器により、安定した搬送と計画外の停止を低減。
  • モジュラーレイアウトと複数の取り付けオプションにより、設計とレトロフィットを簡素化します。
  • 一般的に入手可能な工具で簡単に分解組み立てできるクリーンな設計により、点検整備時間とメンテナンスコストを削減します。内蔵の安全機能により、製品と装置を保護します。
  • バヨネット式インターフェースにより、一人でコンベアに安全かつ簡単に取り付けることができるため、設置や取り扱いが簡単。
  • 既存のコントロールユニットとの互換性があり、将来のアップデートに対応できるため、設置が容易になります。
  • プレミアムサイレンサーモジュールは、<78 dBAの低騒音レベルを実現するため、音の減衰を改善します。