ベーンポンプ 400 IE3 460V, 208V,230V - 1
アイテム番号: 0209783
3バリエーション

ベーンポンプ 400 IE3 460V, 208V,230V

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • ベーンポンプ 400 IE3 200V, 220V, 380V
    0209784
  • ベーンポンプ 400 IE3  400V
    0209782
  • ベーンポンプ 400 IE3 460V, 208V,230V
    0209783

特徴

  • Electro mechanical generated vacuum
  • High vacuum flow.
  • Integrated inlet filter and control valves
  • Oil-free
  • Vibration stable