粉体搬送用バキュームコンベア
スペアパーツおよびアクセサリー
バキュームポンプ/真空発生装置
アイテム番号: 0209780
3バリエーション
ベーンポンプ 200 IE3 460V, 208V,230V
Designed for high vacuum flow, the Vane Pump 200 provides reliable, oil-free performance with integrated filters and control valves without compressed air.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0209779
ベーンポンプ 200 IE3 400V
比較
0209780
ベーンポンプ 200 IE3 460V, 208V,230V
比較
0209781
ベーンポンプ 200 IE3 200V, 220V, 380V
比較
特徴
Electro mechanical generated vacuum
High vacuum flow.
Integrated inlet filter and control valves
Oil-free
Vibration stable
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop