Wall mounting kit pump piPREMIUM 600-800 - 1
アイテム番号: 0201025
3バリエーション

Wall mounting kit pump piPREMIUM 600-800

ポンプ用ウォールマウンティングキット。ポンプを壁面またはフレームに安全かつ省スペースで設置できます。堅牢なブラケットと対応する取付金具により、ポンプは床面から離れた位置に確実に固定され、アクセス性が向上し、ホースの取り回しが改善され、ユニット周辺の清掃も容易になります。ポンプの向きを一定に保持することで、安定した運転をサポートし、偶発的な損傷リスクを低減するとともに、新規・既設を問わず、きれいで人間工学に基づいたレイアウトの構築に貢献します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Wall mounting kit pump 100-400
    0129790
  • Wall mounting kit pump piPREMIUM 600-800
    0201025
  • Wall mounting kit pump piPREMIUM 1200-1600 (0201025 x2)
    0201786

特徴

  • For remote mounting of pump.
  • Wall mounting kit pump includes clamp sealing, clamp ring for flange, clamp ferrule, hose clamps and mounting device.