モジュールシール 21 FKM(piFLOW® p、t、fc) - 1
アイテム番号: 0250026
10バリエーション

モジュールシール 21 FKM(piFLOW® p、t、fc)

piFLOW® p、t、fc用のモジュールシールは、真空コンベヤのさまざまな部位で使用できるよう設計されています。柔軟な設計により、異なるコンベヤモジュール間で確実にフィットし、システムの信頼性向上に貢献します。標準タイプ、白色シリコーン、黒色NBR(帯電防止/ATEX認証)、およびグリーンFKM(耐薬品性材料用)から選択可能です。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • モジュールシール 21 FKM(piFLOW® p、t、fc)
    0250026
  • モジュールシール 33 FKM(piFLOW® p、t、fc)
    0250019
  • モジュールシール 56 FKM(piFLOW® p、t、fc)
    0250022
  • モジュールシール 21 NBR FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206433
  • モジュールシール 33 NBR FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206435
  • モジュールシール 56 NBR FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206441
  • モジュールシール 21 Q FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206448
  • モジュールシール 33 Q FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206450
  • モジュールシール 56 Q FCM(piFLOW® p、t、fc)
    0206456
  • Module seal 21, FCM, FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0256654

特徴

  • 多用途シールで、複数のコンベヤ部品に対応
  • 標準タイプ、白色シリコーン、黒色NBR(帯電防止/ATEX認証)、グリーンFKM(耐薬品性材料用)を用意
  • 漏れのない運転とシステムの完全性を確保
  • 取り付け・交換が簡単
  • 高い耐久性とFDAおよびEU規制への適合