フィルターシール 125、Q FCM(piFLOW® p、t、fc、i、f) - 1
アイテム番号: 0206455
3バリエーション

フィルターシール 125、Q FCM(piFLOW® p、t、fc、i、f)

これらのシールはフィルターの周囲に配置され、フィルタープレート上でフィルターを固定します。フィルターは1~2週間ごとに点検することを推奨しますが、その際にシールも一緒に点検してください。シールに裂け目や細い亀裂がある場合、それが大きな切れ目に発展する可能性があるため、交換を推奨します。FKMタイプはpiFLOW® p、t、fcコンベヤに対応しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • フィルターシール 125 FKM(piFLOW® p、t、fc)
    0250021
  • フィルターシール 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc, i, f)
    0206440
  • フィルターシール 125、Q FCM(piFLOW® p、t、fc、i、f)
    0206455

特徴

  • コンベヤフィルターにしっかりとフィット
  • フィルターの安定かつ確実な設置を実現
  • 摩耗や洗浄用化学薬品に対して高い耐性
  • 標準の白色シリコーン、黒色NBR(帯電防止/ATEX認証)、グリーンFKM(耐薬品性材料用)を用意
  • FKMタイプはpiFLOW® p、t、fcコンベヤに対応