Pneumatic controller PPT/S NO - 1
アイテム番号: 0247129

Pneumatic controller PPT/S NO

このモデルは、モダンで洗練されたデザインと、Piabデバイスに期待される一貫した高品質基準を兼ね備えている点が特徴です。この空圧式コントロールユニットは、発火源がないように慎重に設計・エンジニアリングされており、特に粉塵やその他の空気汚染物質が多い環境での使用に非常に適しています。完全に空圧式でありながら、電気式または部分的に電気式の同等品と同じくらいの低反応時間を持っています。この空圧式コントロールユニットは、Piabのバキュームコンベヤーのすべての必要な機能、つまりボトムバルブ、ポンプ、フィルターショックシステムの操作を管理するように設計されています。頑丈なスタート/ストップボタンとユーザーフレンドリーな調整ノブを備えており、オペレーターが搬送物の搬送時間と排出時間を設定できます。これらの機能により、迅速な調整が可能となり、さまざまな産業アプリケーションにおける運用効率と安全性が大幅に向上します。全体として、空圧式コントロールユニットPPT/S NOは、正確な制御と強化された安全メカニズムを通じて材料処理プロセスを最適化したいオペレーターにとって非常に使いやすいです。ほこりの多い環境での効果的な運用能力と点火リスクのないことは、その多様性と幅広い産業設定に適していることをさらに強調しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • ボトムバルブの開閉時間、ポンプ、フィルターショックシステムを制御します。
  • 完全に空気圧式で、点火源がありません。
  • 給料圧が0.6 MPaの場合、コンベヤーと制御ユニットの間の推奨最大距離は10メートルです。
  • 設定時間は0〜30秒の間で調整できます。