アイテム番号: 02.07.354
5バリエーション
Control unit CU-1A, Bottom valve NO
Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process. The unit is designed to control all functions of the conveyor with simple installation and settings of the timers.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
02.07.354
02.07.355
02.07.356
02.07.357
02.42.365
特徴
- コンベヤの機能を制御します。
- 完全空気式。
- 供給圧が0.6 MPaのとき、コンベヤと制御ユニットの推奨最大距離は10 mです。
- CU-1/2A の機能:コンベヤ停止時、ボトムバルブは開いています。
- CU-1/2B/3B の機能:コンベヤ停止時、ボトムバルブは閉じています。
- CU-2 の機能:各搬送サイクル間の配管排出機能を装備。
- CU-3B の機能:Batch Volume Optimization(BVO)機能をサポート。