バルブユニット VU EP-1(レギュレーターフルオープン) - 1
アイテム番号: 0202248
2バリエーション

バルブユニット VU EP-1(レギュレーターフルオープン)

Valve unit with electro-pneumatic valves that can be used to control Piab’s vacuum conveyors with external PLC or similar electrical control system.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Valve unit VU EP-1 (included regulator set to 2.5 bar)
    0112864
  • バルブユニット VU EP-1(レギュレーターフルオープン)
    0202248

特徴

  • Piabバキュームコンベアを外部PLCなどの電気管理システムと使用する場合に、電気信号を空気信号に変換するバルブユニットです。
  • ポンプの起動、ボトムバルブの開閉、フィルターショック、流動化機構など、バキュームコンベアのメイン機能と接続できます。
  • 6個までの変換バルブを取付けできます。ユニットには4個のバルブが付属し、2カ所は利用されないスペアポジションになっています。
  • バルブユニットには、8-pin M12x1コネクターとの電気接続口があります。
  • ユニットには、コネクターと接続するケーブル(2m)が付属します。
  • バルブユニット0112864は、旧型のボトムバルブ(製品コードC、CB、F、6、8)に適合するよう、レギュレーターを2.5barに設定してあります。