アイテム番号: 0243870
4バリエーション
クランプヘルール 63-2 1/2"、内ネジ、G 2" SUS
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0243868
0243869
0243870
0243877
特徴
- Female-to-male adaptation in multiple applications.
- Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).
- PTFE gasket in the ferrule.