Clamp ferrule 51-2", in. G 1 1/2" SS - 1
アイテム番号: 0243869
4バリエーション

Clamp ferrule 51-2", in. G 1 1/2" SS

Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Clamp ferrule 38-1 1/2", in. G 1 1/2" SS
    0243868
  • Clamp ferrule 51-2", in. G 1 1/2" SS
    0243869
  • クランプヘルール 63-2 1/2"、内ネジ、G 2" SUS
    0243870
  • Clamp ferrule 76-3"w bushing in. G 2" SS
    0243877

特徴

  • Female-to-male adaptation in multiple applications.
  • Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).
  • PTFE gasket in the ferrule.