Pipe bend Ø38 - 90° - 1
アイテム番号: 0232949
6バリエーション

Pipe bend Ø38 - 90°

To complete the conveying system Piab offers stainless steel pipe bends, food grade hoses, different types of pipe fittings, pipeline emptying units, pinch valves and many other solutions.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Pipe bend Ø32 - 90°
    3404612
  • Pipe bend Ø38 - 90°
    0232949
  • Pipe bend Ø50,8 - 90
    0232950
  • Pipe bend Ø63,5 - 90°
    0232951
  • Pipe bend Ø76,1 - 90°
    0232952
  • Pipe bend Ø101,6 - 90°
    0232953

特徴

  • Food grade.
  • Outside: ground finish
  • Inside: Bright annealed and pickled.