アイテム番号: 0212709
5バリエーション
パイプラインエンプティーユニット 51
パイプラインエンプティーユニット(PLEU)は、輸送ラインに長い垂直配管が含まれる場合に推奨されます。これは、搬送サイクル毎にポンプが停止した際、垂直パイプ部分の搬送物を空にする搬送工程を追加するための空気供給口を備えています。パイプを空にすることで、搬送物が落下して搬送ラインを閉塞させることを防げるため、次の搬送サイクルを容易に開始できます。コンタミのリスクを防ぐために、空気供給口にフィルターを装着することができます。これは、供給口からの搬送物の漏れを防ぐとともに、搬送物が周囲の空気中の物質と接触することも防ぎます。PLEUは、電気式コントロールユニットを使用している場合に使用できます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0212707
0212708
0212709
0212710
0212711
特徴
- 垂直搬送での搬送物の詰まりを防止
- 電気的に制御
- 柔軟な位置
- 製品接触面で電解研磨:Ra≤0.8
- ASTM 316L