ホース PVC 1"/ 25 mm - 1
アイテム番号: 0207843
7バリエーション

ホース PVC 1"/ 25 mm

搬送システムを完成させるために、Piabはステンレスベント管、食品用ホース、様々な配管継手、パイプライン排出システム、ピンチバルブ、その他多くのソリューションを提供しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • ホース PVC 1"/ 25 mm
    0207843
  • ホース PVC 1.25"/ 32 mm
    0207844
  • ホース PVC 1.5"/ 38 mm
    0207845
  • ホース PVC 2"/ 50-51 mm
    0207846
  • ホース PVC 2.5"/ 63-65 mm
    0207847
  • ホース PVC 3"/ 75-76 mm
    0207848
  • ホース PVC 4"/ 100-102 mm
    0207849

特徴

  • The hose is free of phthalates.
  • Smooth interior walls provide for optimal flow.
  • The hose is suitable for all types of air and fumes and to transport dust and powder.
  • Compatible with all piFLOW® conveyors
  • Transparent PVC for visual inspection of product flow
  • Smooth inner surface for good flow and easier cleaning
  • The most flexible hose solution available.
  • Supplied in fixed lengths in 5 m intervals up to max length per size
  • Compatible with pipe nipples, hose clamps and TC hose studs