アイテム番号: 0249801
4バリエーション
焼結フィルター Ø125 L220
焼結フィルターは、Piab 真空コンベヤ用に開発された次世代の焼結ポリエチレンフィルターであり、堅牢な PFAS フリー一体構造を採用し、食品、製薬、アディティブマニュファクチャリング、化学分野において信頼性の高い粉体ろ過を実現します。ねじれたコンパクトな形状によりろ過面積と強度を最大化し、洗浄および滅菌が可能な設計と統合型 NFC チップによって、長い使用寿命、容易なメンテナンス、そして完全にトレーサブルなデジタルフィルター管理を可能にします。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0249801
0249800
0249803
0249804
特徴
- PFAS フリーの素材で、食品および製薬用途に適合
- 焼結一体型ポリエチレン構造
- プロセス条件に対する優れた耐性
- ねじれたコンパクトな形状で、ろ過面積を拡大
- 堅牢で長寿命な構造
- 洗浄可能・再使用可能・滅菌対応
- 安定したろ過性能と流量
- EU および米国の食品接触規制に適合
- リサイクル可能でサステナビリティを重視した設計
- NFC によるトレーサビリティとデジタルサポート