Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl - 1
アイテム番号: 0248860
9バリエーション

Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl

Piabのプリーツロッドフィルターは、粒子サイズの小さい材料に推奨されます。コーティングはPFASフリーで、安全性と環境基準への適合を確保しています。剛性が高く、重作業向けのフィルターは、最も困難な粉塵にも対応します。ほとんどのサイズは、ダークグレーのATEX対応バージョンと、白色の非ATEX対応バージョンで提供されています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl
    0248858
  • Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl
    0248859
  • Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl
    0248860
  • Pleated rod filter Ø125 L=610 cpl
    0248861
  • Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl, ATEX
    0248862
  • Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl, ATEX
    0248863
  • Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl, ATEX
    0248864
  • Pleated rod filter Ø125 L=610 cpl, ATEX
    0248865

特徴

  • 微細な粉末、例えばトナーに適しています。
  • PFASフリーコーティング。
  • FDA、EC No. 1935/2004、およびEC No. 10/2011の要件を満たしています。