3/4" 帯電防止の空気供給口フィルター - 1
アイテム番号: 0243819
3バリエーション

3/4" 帯電防止の空気供給口フィルター

空気供給口フィルターが、フィードアダプターの調整可能な空気供給口を通って空気中の埃や粒子が搬送システムに混入することを防ぐため、システム全体で密閉性の高い材料搬送が実現します。同時に、たとえば流動化装置を使用する場合などに、フィードアダプターの二次空気調整口から搬送物が漏れることを防ぎます。Piabのフィードアダプターに空気供給口フィルターを追加すると、コンタミを防ぐことができます。このフィルターは、Piabの全タイプのフィードアダプター、パイプラインエンプティーユニット、空気搬送ユニットに対応しており、設置時に他の空気供給口に取り付けることもできます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 3/4" 帯電防止の空気供給口フィルター
    0243819
  • 1 1/2" 帯電防止の空気供給口フィルター
    0243820
  • エアインレットフィルター2"帯電防止
    0243821

特徴

  • 露出したエレメントが最適なエアフローと低抵抗を実現
  • 圧力損失の少ないアウトレットパイプとセンターブラケット設計のヘビーゲージベース
  • シンプルなフィルター交換が可能なエレメント
  • 温度範囲(連続):-26°C(-15°F)~104°C(+220°F)
  • ポリエステル製:5ミクロンまで ≥99%の除去効率基準
  • 鋼質 SUS 316L相当(ASTM316L、耐酸性ステンレススチール)