2" 標準空気供給口フィルター - 1
アイテム番号: 0243815
3バリエーション

2" 標準空気供給口フィルター

エアインレットフィルターが、フィードアダプターの調整可能な空気供給口を通って空気中の埃や粒子が搬送システムに混入することを防ぐため、システム全体で密閉性の高い粉体搬送が実現します。同時に、たとえば流動化装置を使用する場合などに、フィードアダプターの二次空気調整口から搬送物が漏れることを防ぎます。ピアブのフィードアダプターにエアインレットフィルターを追加すると、コンタミを防ぐことができます。すべてのピアブ製フィードアダプタータイプ、電動式パイプライン空抜きユニット、エアキャリングユニットと互換性があり、またシステム内の他のエアインレット部にも取り付けることができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 3/4" 標準空気供給口フィルター
    0243813
  • 1 1/2" 標準空気供給口フィルター
    0243814
  • 2" 標準空気供給口フィルター
    0243815

特徴

  • 一般産業用途向け
  • 最適な空気の流れと低抵抗を実現する露出型エレメント。
  • 圧力損失の少ないアウトレットパイプとセンターブラケットを備えた堅牢な設計。
  • シンプルなフィルター交換用エレメント。
  • 連続使用温度範囲:-26°C[-15°F]〜 104°C[+220°F]
  • ポリエステル製:5ミクロンまでの粒子に対して、99%以上のろ過効率を発揮します。
  • 耐腐食性グレー粉体塗装カーボンスチール。