Pleated filter L=597 - 1
アイテム番号: 0112312
10バリエーション

Pleated filter L=597

Piabのプリーツフィルターは、シリーズ内で最大のろ過面積を提供し、非常に細かい粉体の取り扱いに最適です。搬送される材料が微粒子で構成されている場合、推奨される選択肢です。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Pleated filter L=198
    0112310
  • Pleated filter L=298
    0112311
  • Pleated filter L=597
    0112312
  • プリーテッドフィルター Ø61/58, L=182
    0114056
  • プリーテッドフィルター Ø61/58, L=90
    0223105
  • Pleated filter L=198 FCM
    0256952
  • Pleated filter L=298 FCM
    0256953
  • Pleated filter L=597 FCM
    0256954
  • Pleated filter Ø61/58 L90 M27x1,5 FCM
    0256956
  • Pleated filter Ø61/58 L182 M27x1,5 FCM
    0256955

特徴

  • Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
  • The filter is antistatic and in compliance with ATEX.
  • Suitable for extreme fine and free flowing powder, i.e. toner.