Pleated filter L=298 - 1
アイテム番号: 0112311
5バリエーション

Pleated filter L=298

Piabのプリーツフィルターは、シリーズ内で最大のろ過面積を提供し、非常に細かい粉体の取り扱いに最適です。搬送される材料が微粒子で構成されている場合、推奨される選択肢です。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Pleated filter L=198
    0112310
  • Pleated filter L=298
    0112311
  • Pleated filter L=597
    0112312
  • プリーテッドフィルター Ø61/58, L=182
    0114056
  • プリーテッドフィルター Ø61/58, L=90
    0223105

特徴

  • Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
  • The filter is antistatic and in compliance with ATEX.
  • Suitable for extreme fine and free flowing powder, i.e. toner.