新着
Piab バルクバッグアンローダー - 1
新着
Piab バルクバッグアンローダー - 2
新着
Piab バルクバッグアンローダー - 3
新着
Piab バルクバッグアンローダー - 4
新着
Piab バルクバッグアンローダー - 5
アイテム番号: Piab Bulk Bag Unloader

Piab バルクバッグアンローダー

Piab バルクバッグアンローダーは、幅広いサイズの FIBC に対応できるよう設計されており、専用バッグを使用することなく、標準サイズおよびカスタムサイズのバッグに対応します。スプリングテンション付きのリフティングビームが、排出が進むにつれて自動的にバッグを持ち上げ、確実な排出を実現します。ブリッジや付着が発生しやすい扱いにくい材料向けには、オプションの振動モーターを用意しており、製品残留と手作業による介入を最小限に抑えます。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 調整可能な上部フレーム – 高さ 1000~2100 mm
  • 最大 1250 kg または 1600 kg までの荷重に対応
  • フォークリフト仕様にのみ対応したスプリングテンション梁と、両システムの両バリエーションで利用可能な振動機能により、排出を最適化
  • 優れた防じん性能とオペレーターの衛生管理
  • 包括的な安全機能を搭載
  • ゴーグル型クローザー、膨張式カフ、投入ホッパーから選択可能で、いずれも特定のバッグ出口ホース径(>Ø250 mm または >Ø350 mm)およびプロセス要件に合わせて設計
  • 製品が接触するすべての表面はステンレス鋼(1.4301)製で、構造部は堅牢な軟鋼製、腐食防止のため塗装仕上げ
  • 食品用途に適合した仕様も提供可能